열 교환기

비저장식 열교환기용 전기식 제어 시스템 (플랜지식)

쉘&튜브 열교환기용 전기공압식 온도 제어의 구성 요소

비저장식 열교환기용 전기식 제어 시스템 (플랜지식)
 

구성품의 명칭과 용도

번호 구성품 기능
1 기수분리기 증기의 건도 향상을 위하여
2 차단 밸브 증기 공급 배관으로부터 설비 차단
3 스트레나 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호
4 전기식 구동기 컨트롤 밸브 구동
5 컨트롤 밸브 열교환기로 공급되는 스팀의 양 조절
6 진공 해소장치 응축수 정체 시 스팀 코일에서 응축수를 제거
7 전기식 컨트롤러 밸브 개도 제어
8 온도 센서 2차 유체 온도를 감지
9 - 14 inc. 기수분리기와 스팀 트랩  
15 - 20 inc. 열교환기 스팀 트랩 Set  
 

구성품 목록

번호   구성품 청동 주철 구상 흑연 주철 주강 스테인레스 주강 상세 자료
1 기수분리기   S3   S5, S7 S6, S8 기수분리기 & 보온 자켓
2, 9, 13, 14, 18 차단 밸브 벨로즈 씰 타입   BSA1 BSA2 BSA3   벨로즈 씰 차단 밸브
볼 밸브 타입       M20 M20 볼 밸브
3, 12, 15 스트레나 Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 스트레나 & 필터
4 구동기 EL5600 시리즈 전기식 구동기 전기식 구동기
5 컨트롤 밸브     KE73 KE43 KE63 컨트롤 밸브
6 진공 해소장치 VB14       VB21 진공 해소 장치
7 컨트롤러 SX25, SX75 시리즈 컨트롤러 포지셔너, 컨트롤러 & 센서
8 온도 센서 EL2200 or EL2270 컴퓨터, 디스플레이 & 전송기
10, 17 체크 밸브         DCV2, 3 or 4 체크 밸브
11, 16 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩   IFT53 IFT14 IFT54   스팀 트랩 성능 모니터링

어떤 지원이 필요합니까?

현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:

  • 제품의 선정과 사이징에 대한 지원

  • 현장 방문을 통한 지원

  • 관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원