에어 히터 배터리
자율식 공기 히터 바테리 제어 시스템
온도 제어 히터 밧데리 또는 단위 히터의 설치 권고 사항
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | 증기의 건도 향상을 위하여 |
| 1 | 차단 밸브 | 증기 공급 정지를 위한 차단 밸브 |
| 2 | 스트레나 | 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호 |
| 3 | 컨트롤 밸브 | 배터리의 유량을 조절 |
| 4 | 온도 컨트롤러 | 밸브의 위치를 조절 |
| 5 | 벽면 고정 브라켓 | 온도 센서를 벽에 고정 |
| 6 - 10 inc. | 증기 공급처 트랩 세트 | |
| 11 | 스트레나 (angled) | 이물질로부터 볼 후로트식 스팀 드랩을 보호 |
| 12 | 볼 후로트식 스팀 트랩 | 배터리로부터 응축수 배출 |
| 13 | 드레인 트랩 | 정지 시 배터리의 응축수를 드레인 |
| 14 | 체크 밸브 | 배터리로 역류하는 응축수로부터 보호 |
| 15 | 차단 밸브 | 정비 시 트랩세트를 차단 |
| 16 | 진공 해소장치 | 응축수 정체 조건 시 응축수를 배출 |
| 17 | 차단 밸브 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 6, 10, 15 | 차단 밸브 | 글로브 타입 | HV3 | A3S | HV3 차단 밸브 or 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||
| 피스톤 타입 | RP31 | 피스톤 밸브 | ||||||
| 볼 밸브 타입 | M10 | M10 | 볼 밸브 | |||||
| 2, 7 | 'Y' Type 스트레나 | Fig 1 or 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 스트레나 & 필터 | ||
| 3 | 컨트롤 밸브 | SB, KA51 or KB51 | KA31 or KB31 | 컨트롤 밸브 | ||||
| 4 | 자율식 온도조절 시스템 | Type SA121 또는 SA128 센서 및 구동기 | 자율식 제어 | |||||
| 5 | 벽면 고정 브라켓 | To suit sensor type SA121 or SA128 | 자율식 제어 | |||||
| 8, 12 | 볼 후로트식 스팀 트랩 | IFT14 | 볼 후로트 스팀 트랩 | |||||
| 9, 14 | 체크 밸브 | LCV1 | LCV2 | 체크 밸브 | ||||
| 11 | Angle Type 스트레나 | Fig 4 or 6 | 스트레나 & 필터 | |||||
| 13 | 드레인 트랩 | No. 8 | 고정 온도 배출식 스팀 트랩 | |||||
| 16 | 진공 해소장치 | VB14 | VB21 | 진공 해소 장치 | ||||
| 17 | 차단 밸브 | M10 | M10 | 볼 밸브 | ||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원