에어 히터 배터리
에어 히터 밧데리 - 다중 유닛 설치
다중 온도 제어 히터 밧데리 설치 권고 사항
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | 증기의 건도 향상을 위하여 |
| 2 | 차단 밸브 | 증기 공급 정지를 위한 차단 밸브 |
| 3 | 스트레나 | 이물질로부터 제거하기 위하여 |
| 4 | 전기식 구동기 | 컨트롤 밸브 구동 |
| 5 | 컨트롤 밸브 | 배터리로 흐르는 증기 유량을 조절 |
| 6 | 진공 해소장치 | 응축수 배출 정지 조건에서 밧네리 내의 응축수를 배출시킬 수 있도록 보조 |
| 7 | 전기식 컨트롤러 | 밸브 개도 제어 |
| 8 - 12 | 기수분리기 트랩 세트 | |
| 13 | 차단 밸브 | 증기로부터 각 배터리를 차단 |
| 14 | 온도 센서 | 배출 공기 온도를 감지하고 신호를 연결 |
| 15 - 18 inc. | Heater Batteries 스팀 트랩 Set | |
| 19 | 에어 벤트 | |
| 20 | 차단 밸브 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | S3 | S5, S7 | S6, S8 | 기수분리기 & 보온 자켓 | |||
| 2 | 벨로즈 씰 차단 밸브 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||
| 3 | 스트레나 (플랜지식) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 스트레나 & 필터 | |
| 4 | 구동기 | EL5600 시리즈 전기식 구동기 | 전기식 구동기 | |||||
| 5 | 컨트롤 밸브 | KE73 | KE43 | KE63 | 컨트롤 밸브 | |||
| 6 | 진공 해소장치 | VB14 | VB21 | 진공 해소 장치 | ||||
| 7 | 전기식 컨트롤러 | SX25, SX75 시리즈 컨트롤러 | 포지셔너, 컨트롤러 & 센서 | |||||
| 8, 12, 13, 16, 20 | 차단 밸브 (나사식) | 글로브 타입 | HV3 | A3S | HV3 차단 밸브 or 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||
| 피스톤 타입 | RP31 | 피스톤 밸브 | ||||||
| 볼 밸브 타입 | M10 | M10 | 볼 밸브 | |||||
| 9, 16 | 스트레나 (나사식) | Fig 1 or 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | 스트레나 & 필터 | ||
| 10, 18 | 볼 후로트식 스팀 트랩 | IFT14 | FT44 | FT16 | 볼 후로트 스팀 트랩 | |||
| 11, 17 | 리프트식 체크 밸브 | LCV1 | LCV2 | 체크 밸브 | ||||
| 14 | 온도 센서 | EL2270 or EL2271 온도 센서 | 컴퓨터, 디스플레이 & 전송기 | |||||
| 19 | 자동 에어 벤트 | AV13 | AVC32 | 에어 벤트 & 에어 엘리미네이터 | ||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원