가변 면적식 유량계
길후로 유량계와 밀도 보상 기능의 유량 컴퓨터
밀도 보상 기능을 갖춘 고용량 가변 면적식 유량 측정 스테이션과 각 구성품의 역할
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 온도 센서 | 증기의 온도 측정 |
| 2 | 가변 면적식 증기 유량계 | 생산설비에 대한 증기유량을 측정 |
| 3 | 차단 밸브 | 압력 전송기로 전달되는 증기를 차단 |
| 4 | 차단 밸브 | 압력 전송기로 전달되는 증기를 차단 |
| 5 | 압력 전송기 | 증기의 압력을 측정 |
| 6 | 차압 전송기 | 차압을 전기적 신호로 변환 |
| 7 | 유량 컴퓨터 | 스팀에 관련된 데이터를 수집하고 표시 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 스파이렉스 제품명 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 온도 센서 | EL2230 온도센서 | ||
| 2 | 가변 면적식 증기 유량계 | 길후로 'B' 타입 또는 'Spool' 타입 | 길후로 유량계 | |
| 3, 4 | 차단 밸브 | F50C | 컴퓨터, 디스플레이 & 전송기 | |
| 5 | 압력 전송기 | EL2600 압력 전송기 | 컴퓨터, 디스플레이 & 전송기 | |
| 6 | 차압 전송기 | M610 차압 전송장치 | 길후로 유량계 | |
| 7 | 유량 컴퓨터 | M800 유량컴퓨터 | 컴퓨터, 디스플레이 & 전송기 | |
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원