일반 유량계
전형적인 유량 측정 스테이션 (플랜지식/나사식)
증기 유량 측정 시스템의 구성품
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | 증기의 건도 향상을 위하여 |
| 2 | 차단 밸브 | 장비의 정지 없이 에어벤트를 유지 시켜줌 |
| 3 | 에어 벤트 | 기동 시 스팀에 유입되는 에어를 배출 |
| 4 | 차단 밸브 | 증기 공급 정지를 위한 차단 밸브 |
| 5 | 스트레나 | 이물질로 부터 증기유량계를 보호 |
| 6 | 체크 밸브 | 유량계로 유체가 역류 되는 것을 방지 |
| 7 - 12 inc. | 기수분리기와 스팀 트랩 | |
| 13 | 증기 유량계 | 생산설비에 대한 스팀 유량을 측정 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | S2, S3 | S1 | S5, S7 | S6, S8 | 기수분리기 & 보온 자켓 | ||
| 2, 4, 7, 11 | 차단 밸브 | 글로브 타입 | HV3 | HV3 차단 밸브 | ||||
| 벨로즈 씰 타입 | BSA1 | BSA2 | BSA3 or A3S | 벨로즈 씰 차단 밸브 | ||||
| 피스톤 타입 | RP31 | 피스톤 밸브 | ||||||
| 볼 밸브 타입 | M10, M20 | M10, M20 | 볼 밸브 | |||||
| 3 | 에어 벤트 | AV13 | AV21 | 에어 벤트 & 에어 엘리미네이터 | ||||
| 5, 8 | 스트레나 | Fig 1, 3 or 12 | Fig 13 or 33 | Fig 12SG, 37SG | Fig 14 or 34 | Fig 16, 16L or 36 | 스트레나 & 필터 | |
| 6, 10 | 체크 밸브 | LCV1 | LCV2 | DCV2, 3 or 4 | 체크 밸브 | |||
| 9 | 볼 후로트식 스팀 트랩 | FT14 | FT44 | FT16, FT46 | 볼 후로트 스팀 트랩 | |||
| 12 | 증기 유량계 배관 장치 | 타입 및 재질 | 컴퓨터, 디스플레이 & 전송기 | |||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원