증기용 압력 제어
파이로트 작동식 압력 유지 밸브
감압 스테이션을 설치하는 정확한 방법과 각 구성품의 역할을 보여주는 도면
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 압력계 | 감압 밸브의 2차측 압력을 확인 |
| 2 | 감압 밸브 | 압력이 떨어지면 닫힘 |
| 3 | 스트레나 | 이물질로부터 감압밸브를 보호 |
| 4 | 압력계 | 감압 밸브의 1차측 압력을 측정 |
| 5 | 차단 밸브 | 분배 헤더에서 감압 스테이션을 차단 |
| 6 | 차단 밸브 | 분배 헤더에서 감압 스테이션을 차단 |
| 7 | 압력계 | 감압 밸브의 1차측 압력을 확인 |
| 8 | 스트레나 | 이물질로부터 감압밸브를 보호 |
| 9 | 감압 밸브 | 압력이 떨어지면 닫힘 |
| 10 | 압력계 | 감압 밸브의 2차측 압력을 확인 |
| 11 | 차단 밸브 | 분배 헤더의 중요한 부하로부터 차단 |
| 13 - 17 inc. | 드레인 포켓 스팀 트랩 세트 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상흑연주철 | 주강 | 스테인레스 강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 압력계 | 'U'자 또는 링 사이폰 형태의 100 mm 압력 게이지 | 압력 게이지 & 온도 게이지 | |||||
| 5, 6, 11, 13, 17 | 차단 밸브 | 벨로즈 씰 스톱 밸브 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 벨로즈 씰 스톱 밸브 | ||
| 볼 밸브 | M20 | M20 | 볼 밸브 | |||||
| 2, 9 | 1차 압력 조절 밸브 | SDP143 | 감압 밸브 & 1차 압력 조절 밸브 | |||||
| 3, 8, 14 | 스트레나 | Fig 3 | Fig 33 | Fig 12, Fig 37, Fig 3716 | Fig 34, Fig 1738 | Fig 36, Fig 3616 | 스트레나 & 필터 | |
| 15 | 센서 내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | IFT53 | IFT57 | IFT54 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||
| 16 | 체크 밸브 | DCV2, 3 or 4 | 체크 밸브 | |||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원