증기용 압력 제어

파이로트 작동식 병렬 감압 스테이션 (플랜지식)

감압 스테이션을 설치하는 정확한 방법과 각 구성품의 역할을 보여주는 도면

파이로트 작동식 병렬 감압 스테이션 (플랜지식)
 

구성품의 명칭과 용도

번호   구성품 기능
1 기수분리기 습증기로부터 감압 밸브를 보호
2 - 6 inc. 기수분리기와 스팀 트랩  
7, 14 차단 밸브 증기 공급측으로부터 감압 스테이션을 차단
8, 15 스트레나 이물질로부터 감압 밸브를 보호
9, 16 압력계 1차측 압력을 측정
10, 17 감압 밸브 1차측의 높은 압력을 사용처에 적합한 압력으로 낮춤
11, 18 안전 밸브 감압 밸브 후단의 과압을 방지
12, 19 압력계 2차측의 압력을 측정
13, 20 차단 밸브 무부하 시 감압 밸브의 압력 설정을 위해 사용
 

구성품 목록

번호   구성품 청동 주철 구상흑연주철 주강 스테인레스 강 상세 자료
1 기수분리기   S3 S13 S5, S7 S6, S8 기수분리기 & 보온 자켓
2, 6, 7, 13, 14, 20 차단 밸브 벨로즈 씰 스톱 밸브   BSA1 BSA2 BSA3   벨로즈 씰 스톱 밸브
볼 밸브       M20 M20 볼 밸브
3, 8, 15 스트레나 Fig 3 Fig 33 Fig 12, Fig 37, Fig 3716 Fig 34, Fig 1738 Fig 36, Fig 3616 스트레나 & 필터
4 센서 내장형 볼 후로트 스팀 트랩   IFT53 IFT57 IFT54   스팀 트랩 성능 모니터링
5 체크 밸브         DCV2, 3 or 4 체크 밸브
9, 12, 16, 19 압력계 'U'자 또는 링 사이폰 형태의 100 mm 압력 게이지 압력 게이지 & 온도 게이지
10, 17 감압 밸브     DP27 DP143 DP163 감압 밸브 & 1차 압력 조절 밸브
11, 18 안전 밸브   SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606 안전 밸브

어떤 지원이 필요합니까?

현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:

  • 제품의 선정과 사이징에 대한 지원

  • 현장 방문을 통한 지원

  • 관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원