증기용 압력 제어
전기공압식 압력 제어 스테이션 (나사식)
감압 스테이션을 설치하는 정확한 방법과 각 구성품의 역할을 보여주는 도면
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | 증기의 건도 향상을 위하여 |
| 2 | 차단 밸브 | 증기 공급 배관으로부터 설비 차단 |
| 3 | 에어 레귤레이터 | 밸브 포지셔너로 공급되는 압축 공기의 압력을 조절 |
| 4 | 스트레나 | 이물질로부터 제거하기 위하여 |
| 5 | 압력계 | 공급 증기 압력을 감시 |
| 6 | E/P 밸브 포지셔너 | 모든 부하 조건에서 밸브가 정확하게 작동하도록 보장 |
| 7 | 공압식 구동기 | 컨트롤 밸브 구동 |
| 8 | 컨트롤 밸브 | 원하는 압력에서 증기의 유량을 제어 |
| 9 | 안전 밸브 | 감압 밸브 후단의 과압을 방지 |
| 10 | 전기식 컨트롤러 | 밸브 개도 제어 |
| 11 | 압력계 | 하류측 압력을 감시 |
| 12 | 압력 전송기 | 전기적인 압력 신호를 컨트롤러로 전송 |
| 13 | 차단 밸브 | 무부하 조건에서 감압 밸브를 설정 |
| 14 - 18 inc. | 기수분리기와 스팀 트랩 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | S2 | S1 | S5 | S6 | 기수분리기 & 보온 자켓 | ||
| 2, 13, 14, 18 | 차단 밸브 | 글로브 타입 | HV3 | A3S | HV3 차단 밸브 or 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||
| 피스톤 타입 | RP31 | 피스톤 밸브 | ||||||
| 볼 밸브 | M10 | M10 | 볼 밸브 | |||||
| 3 | 에어 레귤레이터 | MPC2 고효율 압축 공기 필터/레귤레이터 | 에어필터/레귤레이터 | |||||
| 5, 11 | 압력계 | 압력계 및 'U' 사이폰관 | 압력 게이지 & 온도 게이지 | |||||
| 6 | 포지셔너 | SP200 스마트 포지셔너 | 포지셔너, 컨트롤러 & 센서 | |||||
| 7 | 공압식 구동기 | PN9000 시리즈 공압식 구동기 | 공압식 구동기 | |||||
| 8 | 컨트롤 밸브 | KE71 | KE41 | KE61 | 컨트롤 밸브 | |||
| 9 | 안전 밸브 | SV615 | SV73 | 안전 밸브 | ||||
| 10 | 컨트롤러 | SX25, SX75 컨트롤러 | 포지셔너, 컨트롤러 & 센서 | |||||
| 12 | 압력 전송기 | EL2600 압력 전송기, U 사이폰 어셈블리 | 컴퓨터, 디스플레이 & 전송기 | |||||
| 16 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | IFT14 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||||
| 19 | 체크 밸브 | LCV1 | LCV2 | 체크 밸브 | ||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원