재증발 증기

기본적인 후래쉬 베셀 설치

후래쉬 베셀 시스템의 필요 구성품

기본적인 후래쉬 베셀 설치
 

구성품의 명칭과 용도

번호 구성품 기능
1 에어 벤트 재증발증기의 공기 벤트
2 차단 밸브 후래쉬베셀로부터 에어벤트 차단
3 안전 밸브 감압 밸브 후단의 과압을 방지
4 압력계 후래쉬 베셀의 압력을 감시
5 후래쉬 베셀 고압의 응축수로부터 재증발증기 분리
6 차단 밸브 후래쉬 베셀로부터 트랩 세트 차단
7 스트레나 이물질로부터 트랩 보호
8 볼 후로트식 스팀 트랩 후래쉬 베셀의 응축수 드레인
9 체크 밸브 트랩을 통한 역류 방지
10 차단 밸브 응축수 시스템으로부터 트랩 차단
 

구성품 목록

번호   구성품 청동 주철 구상 흑연 주철 주강 스테인레스 주강 상세 자료
1 에어 벤트 AV13     AVC32   전기식 구동기
2, 6, 10 볼 밸브       M10 M10 볼 밸브
3 안전 밸브   SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606 안전 밸브
4 압력계 압력계 및 'U' 사이폰관 압력 게이지 & 온도 게이지
5 후래쉬 베셀 FV타입 후래쉬 베셀 TDS 블로우다운 제어
7 스트레나 Fig 1 or 12   Fig 12SG Fig 14 Fig 16 스트레나 & 필터
8 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩     IFT14     스팀 트랩 성능 모니터링
9 리프트식 체크 밸브 LCV1     LCV2   체크 밸브

어떤 지원이 필요합니까?

현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:

  • 제품의 선정과 사이징에 대한 지원

  • 현장 방문을 통한 지원

  • 관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원