재증발 증기
보충량 제어 후래쉬 베셀
제어되는 후래쉬 베셀 시스템의 필요 구성품
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 에어 벤트 | 재증발 증기에서 공기 배출 |
| 2 | 차단 밸브 | 후래쉬 베셀의 에어 벤트 차단 |
| 3 | 차단 밸브 | 후래쉬 베셀의 1차 압력 조절밸브의 차단 |
| 4 | 스트레나 | 이물질로부터 1차 압력 조절밸브의 보호 |
| 5 | 1차압 조절 밸브 | 대기로 과잉 압력 배출 |
| 6 | 차단 밸브 | 벤트 시스템에서 1차 압력 조절밸브의 차단 |
| 7 | 기수분리기 | 습증기로부터 증기 보충 밸브를 보호 |
| 8 | 차단 밸브 | 증기 보충 배관과 밸브와의 차단 |
| 9 | 스트레나 | 이물질로부터 증기 보출 밸브를 보호 |
| 10 | 증기 보충 밸브 | 후래쉬 베셀의 최소압력을 유지 |
| 11 | 압력 게이지 | 배관의 압력을 측정 |
| 12 | 차단 밸브 | 후래쉬 베셀의 LP 증기를 차단 |
| 13 | 안전 밸브 | 과압으로터 2차 장비의 보호 |
| 14 - 19 inc. | 기수분리기 스팀 트랩 세트 | |
| 20 | 압력 게이지 | 후래쉬 베셀의 압력 측정 |
| 21 | 후래쉬 베셀 | 고압의 응축수를 재증발시켜 증기 발생 |
| 22 - 27 inc. | 후래쉬 베셀 스팀 트랩 세트 |
Table of Parts
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스텐레스강 | 상세 내용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에어 벤트 | AV13 | AVC32 | 에어 벤트s & 에어 엘리미네이터 | ||||
| 2, 14, 18, 22, 25 | 볼 밸브 | M10 | M10 | 볼 밸브 | ||||
| 3, 6, 8, 12 | 벨로즈 씰 스톱 밸브 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 벨로즈 씰 스톱 밸브 | |||
| 4, 9 | Strainer (flanged) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 스트레나 & 필터 | |
| 5 | 1차압 조절 밸브 | SDP143 | 감압 밸브 & 1차압 조절 밸브 | |||||
| 7 | 기수분리기 | S3 | S5, S7 | S6, S8 | 기수분리기 & 보온 자켓 | |||
| 11, 20 | 압력 게이지 | PG 압력 게이지와 'U' 또는 링 사이폰 파이프 | 압력 게이지 & 온도 게이지 | |||||
| 10 | 감압 밸브 | DP27 | 감압 밸브 & 1차압 조절 밸브 | |||||
| 13 | 안전 밸브 | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | 안전 밸브 | ||
| 15, 24 | 리프트식 체크 밸브 | LCV1 | LCV2 | 체크 밸브 | ||||
| 16, 23 | 센서 내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | IFT14 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||||
| 17, 23 | 스트레나 (너서삭) | Fig 1 or 12 | Fig 12SG | 스트레나 & 필터 | ||||
| 21 | Flash Vessel | FV Type Flash Vessel | TDS 블로우다운 제어 | |||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원