응축수 회수
자동 펌프에 의한 섬프 펌핑
하나의 공용 기계식 펌프로 두개의 히터 밧데리 응축수 배출
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 차단 밸브 | 응축수 회수 시스템으로부터 펌프를 차단 |
| 2 | 스트레나 | 이물질로부터 펌프 보호 |
| 3 | 차단 밸브 | 펌프로 공급되는 증기를 차단 |
| 4 | 써모다이나믹 스팀 트랩 | 펌프 공급 증기 배관의 응축수 제거 |
| 5 | 응축수 회수 펌프 | 집수구의 응축수 드레인 |
| 6 | 스트레나 | 이물질로부터 펌프 보호 |
| 7 | 디퓨져 | 1차 필터 역할 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 3 | 볼 밸브 | M10 | M10 | 볼 밸브 | ||||
| 2, 6 | 스트레나 | Fig 1 or 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 스트레나 & 필터 | ||
| 4 | 써모다이나믹 스팀 트랩 | TD62 | TD42, TD52, TD62 or TD259 | 써모다이나믹 스팀 트랩 | ||||
| 5 | 자동 응축수 회수펌프 | MFT14 오그덴 응축수 회수 펌프 | 압력 구동식 응축수 회수 펌프 | |||||
| 7 | 디퓨져 | DF1 | 디퓨저 | |||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원