응축수 회수

방한용 및 일반 펌핑 시스템을 갖춘 다중 히터 밧데리의 응축수 배출

응축수 배출 정지 조건하의 수관식 열교환기에서 기계적인 펌프와 트랩 사용하기

방한용 및 일반 펌핑 시스템을 갖춘 다중 히터 밧데리의 응축수 배출
 

구성품의 명칭과 용도

번호 구성품 기능
1 에어 벤트 히터 배터리의 공기 제거
2 체크 밸브 히터 배터리에 공기 유입 방지
3 진공 해소장치 응축수정체 조건에서 배터리의 응축수 드레인을 가능케 함
4 온도 컨트롤 밸브 배터리로 공급되는 스팀의 양 조절
5 스트레나 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호
6 차단 밸브 증기 공급 배관으로부터 설비 차단
7 진공 해소장치 응축수정체 조건에서 배터리의 응축수 드레인을 가능케 함
8 에어 벤트 히터 배터리의 공기 제거
9 체크 밸브 히터 배터리에 공기 유입 방지
10 온도 컨트롤 밸브 배터리로 공급되는 스팀의 양 조절
11 스트레나 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호
12 차단 밸브 증기 공급 배관으로부터 설비 차단
13 차단 밸브 증기 공급과 드레인 트랩을 분리하기 위한 밸브
14 드레인 트랩 증기 공급 배관의 응축수 제거
15 차단 밸브 응축수 시스템으로부터 드레인 트랩 차단
16 차단 밸브 증기 공급과 드레인 트랩을 분리하기 위한 밸브
17 드레인 트랩 증기 공급 배관의 응축수 제거
18 차단 밸브 응축수 시스템으로부터 드레인 트랩 차단
19 체크 밸브 응축수의 역사이폰 현상 방지
20 - 24 inc. & 25 - 29 inc. 히터 배터리 스팀 트랩 세트
30 드레인 트랩 히터 배터리 가동 정지 시 내부 응축수 드레인
31 드레인 트랩 히터 배터리 가동 정지 시 내부 응축수 드레인
32 차단 밸브 펌프로 공급되는 증기를 차단
33 스트레나 이물질로부터 응축수 회수 펌프를 보호
34 차단 밸브 응축수 리시버로부터 펌프 차단
35 스트레나 이물질로부터 응축수 회수 펌프를 보호
36 응축수 회수 펌프 응축수 리시버의 응축수를 펌핑
37 - 41 inc. 응축수 회수 펌프 공급 증기용 스팀 트랩 세트
42 체크 밸브 리시버로 유입되는 응축수의 역류 방지
43 체크 밸브 펌프로 유입되는 응축수의 역류 방지
 

구성품 목록

번호   구성품 청동 주철 구상 흑연 주철 주강 스테인레스 주강 상세 자료
3, 7 진공 해소장치 VB14       VB21 진공 해소 장치
6, 12 벨로즈 씰 차단 밸브   BSA1 BSA2 BSA3   벨로즈 씰 차단 밸브
4, 10 스트레나 (플랜지식) Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 스트레나 & 필터
1, 8 에어 벤트 AV13     AVC32   에어 벤트 & 에어 엘리미네이터
13, 15, 16, 18, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 41 볼 밸브       M10 M10 볼 밸브
24, 25, 33, 35, 37 스트레나 (나사식) Fig 1 or 12   Fig 12SG Fig 14 Fig 16 or 16L 스트레나 & 필터
22, 27, 39 볼 후로트식 스팀 트랩     FT14   FT16 볼 후로트 스팀 트랩
3 리프트식 체크 밸브 LCV1     LCV2   체크 밸브
38, 42 디스크 체크밸브 DCV1       DCV2, 3 or 4 체크 밸브
36 펌프 MFT14 오그덴 응축수 회수 펌프 압력 구동식 응축수 회수 펌프
14, 17 회전형 컨넥터와 스팀 트랩         UTD30, PC10 회전식 컨넥터 & 트랩
30, 31 드레인 트랩     No. 8     고정 온도 배출식 스팀 트랩

어떤 지원이 필요합니까?

현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:

  • 제품의 선정과 사이징에 대한 지원

  • 현장 방문을 통한 지원

  • 관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원