응축수 회수
낮은 수위의 출구로의 응축수 배출
응축수 배출 정지 조건하의 열교환기에서 기계식 펌프와 트랩으로 응축수 배출
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 에어 벤트 | 응축수 회수 펌프와 리시버의 공기를 배출 |
| 2 | 체크 밸브 | 응축수 시스템에 공기 유입 방지 |
| 3 | 차단 밸브 | 응축수 시스템으로부터 드레인 트랩 차단 |
| 4 | 차단 밸브 | 응축수 시스템으로부터 펌프 균압관 차단 |
| 5 | 스트레나 | 이물질로부터 스팀 트랩 보호 |
| 6 | 체크 밸브 | 펌프를 통과하는 유체를 한 방향으로만 흐르게 함 |
| 7 | 차단 밸브 | 응축수 회수 시스템으로부터 펌프를 차단 |
| 8 | 볼 후로트식 스팀 트랩 | 고압 조건에서 리시버 응축수 드레인 |
| 9 | 체크 밸브 | 펌프를 통과하는 유체를 한 방향으로만 흐르게 함 |
| 10 | 차단 밸브 | 펌프 공급 증기용 드레인 트랩 세트 |
| 11 | 스트레나 | 펌프 공급 증기용 드레인 트랩 세트 |
| 12 | 응축수 회수 펌프 | 저압 조건에서 리시버 응축수 드레인 |
| 13 | 볼 후로트식 스팀 트랩 | 펌프 공급 증기 배관의 응축수 제거 |
| 14 | 체크 밸브 | 응축수의 역사이폰 현상 방지 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에어 벤트 | AV13 | AV21 | 에어 벤트 & 에어 엘리미네이터 | ||||
| 3, 4, 7, 10, 15 | 볼 밸브 | M10 | M10 | 볼 밸브 | ||||
| 2, 14 | 리프트식 체크 밸브 | LCV1 | LCV2 | 체크 밸브 | ||||
| 5, 11 | 스트레나 | Fig 1 of 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | 스트레나 & 필터 | ||
| 8, 13 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | IFT14 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||||
| 12 | 자동 응축수 회수 펌프 | MFT14 오그덴 응축수 회수 펌프 | 압력 구동식 응축수 회수 펌프 | |||||
| 6, 9 | 디스크 체크밸브 | DCV2, 3, 4, 5, 6 or 9 | 체크 밸브 | |||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원