응축수 회수
진공 배관에서 대기중으로의 응축수 배출
기계식 펌프와 대기압으로 진공 배관 응축수 배출
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 차단 밸브 | 진공 배관으로부터 펌프 차단 |
| 2 | 차단 밸브 | 진공 배관 드레인 포켓으로부터 펌프 차단 |
| 3 | 스트레나 | 이물질로부터 펌프 보호 |
| 4 | 체크 밸브 | 펌프를 통과하는 유체를 한 방향으로만 흐르게 함 |
| 5 | 응축수 회수 펌프 | 진공 배관으로부터 응축수 펌핑 |
| 6 | 체크 밸브 | 펌프를 통과하는 유체를 한 방향으로만 흐르게 함 |
| 7 | 차단 밸브 | 드레인 시스템으로부터 펌프 차단 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2 | 볼 밸브 | M10 | M10 | 볼 밸브 | ||||
| 6, 8 | 스트레나 | Fig 1 or 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | 스트레나 & 필터 | ||
| 14, 16 | 디스크 체크밸브 | DCV1 | DCV2, 3 or 4 | 체크 밸브 | ||||
| 5 | 자동 응축수 회수 펌프 | MFT14 오그덴 응축수 회수 펌프 | 압력 구동식 응축수 회수 펌프 | |||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원