응축수 회수
수관식 열 교환기
응축수 배출 정지 조건하의 수관식 열교환기에서 기계적인 펌프와 트랩 사용하기
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | 증기의 건도 향상을 위하여 |
| 2 | 차단 밸브 | 증기 공급 배관으로부터 설비 차단 |
| 3 | 스트레나 | 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호 |
| 4 | 온도 컨트롤 밸브 | 배터리로 공급되는 스팀의 양 조절 |
| 5 - 7, 9 & 10 inc. | 기수분리기용 스팀 트랩 세트 | |
| 11 | 에어 벤트 | 펌프 리시버의 공기를 자동으로 배출 |
| 12 | 체크 밸브 | 펌프로의 공기 유입 방지 |
| 13 | 차단 밸브 | 펌프로 공급되는 증기를 차단 |
| 14 | 스트레나 | 이물질로부터 응축수 회수 펌프를 보호 |
| 15 - 17 inc. | 스팀 펌프 공급 증기용 스팀 트랩 세트 | |
| 18 | 차단 밸브 | 응축수 회수 시스템으로부터 펌프를 차단 |
| 19 | 체크 밸브 | 펌프로의 응축수 역류 방지 |
| 20 | 볼 후로트식 스팀 트랩 | 리시버로부터 응축수를 적절하게 배출 |
| 21 | 응축수 회수 펌프 | 응축수 정체조건 하에서 응축수를 배출 |
| 22 | 체크 밸브 | 펌프로부터 응축수 역류 방지 |
| 23 | 스트레나 | 이물질로부터 펌프와 입구측 체크 밸브를 보호 |
| 24 | 온도조절식 드레인 트랩 | 펌프를 사용하지 않을 경우 펌프 내 응축수 드레인 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | S3 | S5, S7 | S6, S8 | 기수분리기 & 보온 자켓 | |||
| 2 | 벨로즈 씰 차단 밸브 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||
| 3 | 스트레나 (플랜지식) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 스테레나 & 필터 | |
| 4 | 온도 컨트롤 밸브 | 37D | 자율식 제어 | |||||
| 5, 8, 10, 13, 15, 18 | 볼 밸브 | M10 | M10 | 볼 밸브 | ||||
| 6, 12, 16 | 리프트식 체크 밸브 | LCV1 | LCV2 | 체크 밸브 | ||||
| 7, 17 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | IFT53 | IFT57 | IFT54 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||
| 3 | 스트레나 (나사식) | Fig 1 or 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 스테레나 & 필터 | |
| 19, 22 | 디스크 체크밸브 | DCV2, 3 or 4 | 체크 밸브 | |||||
| 21 | 자동 응축수 회수 펌프 | MFT14 오그덴 응축수 회수 펌프 | 압력 구동식 응축수 회수 펌프 | |||||
| 11 | 자동 에어 벤트 | AV13 | AVC32 | 에어 벤트 & 에어 엘리미네이터 | ||||
| 24 | 자동 드렌인 트랩 | No. 8 | 고정 온도 배출식 스팀 트랩 | |||||
| 20 | 볼 후로트식 스팀 트랩 | FT53 | FT47 | FTC32 | FT46 | 볼 후로트 스팀 트랩 | ||
| FT43 | FT57 | FT44, FT54 | FT514 | |||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원