스팀 트랩 스테이션

전형적인 자켓 팬과 생산 라인의 멸균

블락 & 블리드 시스템으로 자켓 팬 제품 라인 청소

전형적인 자켓 팬과 생산 라인의 멸균
 

구성품의 명칭과 용도

번호 구성품 기능
1 청정 유체용 볼 밸브 증기 공급 정지를 위한 차단 밸브
2 청정 유체용 볼 밸브 공정으로부터 에어 벤트 차단
3 청정 유체용 온도조절식 에어 벤트 공정 내의 공기 벤트
4 청정 유체용 볼 밸브 증기 공급 배관으로부터 스팀 트랩 차단
5 청정 증기용 써모다이나믹 스팀 트랩 증기 공급 배관 응축수 드레인
6 청정 유체용 볼 밸브 응축수 시스테으로부터 설비 차단
7 청정 유체용 볼 밸브 증기 공급 배관으로부터 스팀 트랩 차단
8 청정 증기용 써모다이나믹 스팀 트랩 제품 라인의 이물질과 응축수 드레인
9 청정 유체용 볼 밸브 응축수 시스테으로부터 설비 차단
 

구성품 목록

번호 구성품 스파이렉스 제품명 상세 자료
1, 2, 4, 6, 7, 9 청정 유체용 볼 밸브 M70i Clean 스테인레스 주강 볼 밸브 볼 밸브
3 청정 유체용 온도조절식 에어 벤트 BTM or BTS7 Clean 스테인레스 주강 스팀 트랩 압력 평형식 스팀 트랩
5, 8 청정 증기용 써모다이나믹 스팀 트랩 BTM52L 청정 증기용 스팀 트랩 써모다이나믹 스팀 트랩

어떤 지원이 필요합니까?

현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:

  • 제품의 선정과 사이징에 대한 지원

  • 현장 방문을 통한 지원

  • 관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원