필터 스테이션
샘플링 장치의 청정 증기 필터 스테이션
일반 증기에서 여과 증기 생산
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | 증기의 건도 향상을 위하여 |
| 2 | 차단 밸브 | 증기 공급 정지를 위한 차단 밸브 |
| 3 | 스트레나 | 이물질로부터 제거하기 위하여 |
| 4 | 청정 증기 필터 | 요구되는 필터스팀 조건에 적합하게 필터링 |
| 5 | 청정 유체용 볼 밸브 | 청정증기 공급 정지를 위한 밸브 |
| 6 | 청정증기 트랩 | 청정증기의 응축수 배출 |
| 7 | 청정 유체용 볼 밸브 | 샘플쿨러에 증기 공급을 위한 밸브 |
| 8 | 8 - 12 | 기수분리기, 스팀트랩 |
| 13 | 샘플쿨러 | 증기의 질을 검사하기 위한 샘플 채취 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 스파이렉스 제품명 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | S5, S7 기수 분리기 | 기수분리기 & 보온 자켓 | |
| 2 | 차단 밸브 (플랜지식) | M20 볼 밸브, BSA2, BSA3 | 볼 밸브 or 벨로즈 씰 차단 밸브 | |
| 3 | 스트레나 (플랜지식) | Fig 34 스트레나(200메쉬) | ??????? | |
| 4 | 청정유체용 필터 | CSG16 청정 유체용 필터 | 스트레나 & 필터 | |
| 5, 7 | 청정 유체용 볼 밸브 | M70i 청정 유체용 볼 밸브 | 볼 밸브 | |
| 6, 15 | 청정증기용 압력평형식 스팀 트랩 | MST21 청정 증기용 스팀 트랩 | 압력 평형식 스팀 트랩 | |
| 8, 12 | 볼 밸브 (나사식) | M10 볼 밸브 | 볼 밸브 | |
| 9 | 스트레나 (나사식) | Fig 1, 12, 12SG, 14 ,16 스트레나 | 스트레나 & 필터 | |
| 10 | 볼 후로트식 스팀 트랩 | FT14 볼 후로트식 스팀 트랩 | 볼 후로트 스팀 트랩 | |
| 11 | 리프트식 체크 밸브 | LCV1, LCV2 리프트 체크 밸브 | 체크 밸브 | |
| 13 | 청정 유체용 샘플 쿨러 | SC20 청정 유체용 샘플쿨러 | 샘플 쿨러 | |
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원