TDS 자동 컨트롤 장치
연속적 모니터링 - 증기 발생장치 ( BCS2 )
코일 보일러와 증기 발생기의 TDS를 자동 제어하기 위해 사용하는 제품들
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 블로우다운 컨트롤러 | TDS 컨트롤 밸브의 제어를 위한 컨트롤러 |
| 2 | 전기전도율 검지기 | 보일러수의 전기전도율을 감시 |
| 3 | TDS 컨트롤 밸브 | 블로우다운 수의 유량 제어 |
| 4 | 차단 밸브 | 블로우다운 배관의 정비를 위한 차단 밸브 |
| 5 | 스트레나 | 이물질로부터 시스템 보호 |
| 6 | 볼 후로트식 스팀 트랩 | 증기시스템의 응축수 배출 |
| 7 | 차단 밸브 | 보일러와 TDS 컨트롤 시스템의 차단을 위한 밸브 |
| 8 | 드레인 밸브 | 정비를 위한 기수분리기의 드레인 |
| 9 | 진공 해소장치 | 증기의 응축으로 인한 진공 해소용 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 스파이렉스 제품명 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨트롤러 | BC3200 상부 블로우다운 컨트롤러 | TDS 블로우다운 제어 | |
| 2 | 센서 챔버 | S20 센서 챔버 및 센서 | ||
| 3 | TDS 컨트롤 밸브 | BCV1, BCV30, BCV31 블로우다운 컨트롤 밸브 | TDS 블로우다운 제어 | |
| 4, 7, 8 | 차단 밸브 | M10 볼 밸브 | 볼 밸브 | |
| 5 | 스트레나 | Fig 1, 12, 12SG, 13, 14, 16,16L 스트레나 | 스트레나 & 필터 | |
| 6 | 볼 후로트식 스팀 트랩 | 센서 내장형 IFT타입 볼 후로트식 스팀 트랩 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |
| 9 | 진공 해소장치 | VB14, VB21 진공 해소장치 | 진공 해소 장치 | |
BCS3 블로우다운 컨트롤 시스템의 추가정보를 원하시면TDS 블로우다운 제어페이지로 이동.
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원