수위 제어 및 경보 장치
보일러 수위 연속 제어
증기보일러의 안전하고 효율적인 수위 연속 제어를 위해 사용하는 제품들
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 차단 밸브 | 급수탱크와 급수시스템의 차단을 위한 밸브 |
| 2 | 전기식 구동기 | 컨트롤 밸브의 작동 |
| 3 | PID 컨트롤러 | 보일러 수위에 따라 컨트롤 밸브 구동기를 작동 |
| 4 | 체크 밸브 | 보일러 압력에 의한 역류를 방지 |
| 5 | 신호 증폭기 | 수위컨트롤러의 신호를 제어 |
| 6 | 수위 검지기 | 보일러 수위를 검지 |
| 7 | 컨트롤 밸브 | 보일러에 공급되는 급수량을 제어하는 밸브 |
| 8 | 볼 밸브 | 급수 리턴 배관의 급수량을 제어하는 밸브 |
| 9 | 스트레나 | 이물질로부터 펌프와 컨트롤 밸브를 보호 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 차단 밸브 | BSA3T | 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||||
| 2 | 전기식 구동기 | EL5600 시리즈 전기식 구동기 | 전기식 구동기 | |||||
| 3 | PID 컨트롤러 | LC2200 비례제어 수위 컨트롤러 | 수위 제어 | |||||
| 4 | 체크 밸브 | DCV2B | 체크 밸브 | |||||
| 5 | 신호 증폭기 | PA20 신호증폭기 | 수위 제어 | |||||
| 6 | 수위 검지기 | LP20 정전용량식 검지기 | 수위 제어 | |||||
| 7 | 컨트롤 밸브 | KE73 | KE43 | KE63 | 컨트롤 밸브 | |||
| 8 | 볼 밸브 | M10 (나사식), M21 (플랜지식) | 볼 밸브 | |||||
| 9 | 스트레나 | Fig 3 | Fig 37 | Fig 12SG, Fig 7 | Fig 36 | 체크 밸브 | ||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원