열 회수장치

TDS 제어 시스템에서의 폐열 회수

TDS 제어 시스템에서 폐열을 회수할 때 사용하는 제품들

TDS 제어 시스템에서의 폐열 회수
 

구성품의 명칭과 용도

번호 구성품 기능
1 차단 밸브 열교환기의 차단 밸브
2 차단 밸브 열교환기의 차단 밸브
3 스트레나 이물질로부터 순환 펌프의 보호
4 순환 펌프 보충수를 순환시켜 열교환
5 판형 열교환기 블로우다운에서 폐열을 회수
6 드레인 밸브 정비를 위하여 보충수 시스템의 물을 드레인
7 온도 센서 블로우다운시 온도를 계측하여 보조 펌프를 운전
8 압력계 후래쉬 베셀의 압력을 감시
9 후래쉬 베셀 고온/고압의 블로우다운 수에서 발생하는 재증발 증기를 분배
10 안전 밸브 재증발 시스템의 압력 상승을 방지하기 위한 안전 밸브
11 진공 해소장치 증기의 응축에 의한 진공 해소
12 탈기 헤드 급수탱크에 재증발 증기를 효율적으로 분사
13 볼 후로트식 스팀 트랩 열교환기 출구에 블로우다운 수를 배출
14 드레인 밸브 정비를 위한 후래쉬 베셀에 물을 드레인
15 스트레나 이물질로부터 볼 후로트식 스팀 드랩을 보호
16 차단 밸브 후래쉬 베셀과 열교환기를 차단하기 위한 밸브
 

구성품 목록

번호 구성품 스파이렉스 제품명 상세 자료
1, 2, 6, 14, 16 차단 밸브 M10 볼 밸브 볼 밸브
3, 15 스트레나 Fig 1, 3, 12, 12SG, 14 'Y' 타입, 16, 16L 스트레나 스트레나 & 필터
4 펌프 RP타입 순환펌프 TDS 블로우다운 제어
5 열교환기 HE타입 판형 열교환기 TDS 블로우다운 제어
7 써모스텟 HTS3 타입 써모스텟 TDS 블로우다운 제어
8 압력계 압력계 및 'U' 사이폰관 스트레나 & 필터
9 후래쉬 베셀 FV타입 후래쉬 베셀 재증발 증기 회수 베셀
10 안전 밸브 SV73, 74, 604, 607, SVL606 안전 밸브
11 진공 해소장치 VB14, VB21 진공해소장치 진공 해소 장치
12 증기 분배기 SD타입 증기 분배기 증기 직접 분사 장치
11 볼 후로트식 스팀 트랩 센서내장형 IFT 볼 후로트식 스팀 트랩 스팀 트랩 성능 모니터링

어떤 지원이 필요합니까?

현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:

  • 제품의 선정과 사이징에 대한 지원

  • 현장 방문을 통한 지원

  • 관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원