급수 탱크
보일러 급수 탱크와 자동 증기 분사 장치 (나사식)
보일러 급수 탱크의 안전하고 효율적인 제어를 위해 사용하는 나사식 연결 방식의 제품들
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | 증기의 건도 향상 |
| 2 | 차단 밸브 | 증기 공급 정지를 위한 차단 밸브 |
| 3 | 스트레나 | 이물질로부터 컨트롤 밸브와 안전 밸브 보호를 위하여 |
| 4 | 압력계 | 증기 입구 압력을 확인 |
| 5 | 온도 컨트롤 밸브 | 급수탱크에 증기 분사기를 통한 증기 분사량을 조절 |
| 6 | 안전 밸브 | 컨트롤 밸브의 이상으로 인한 압력 상승을 방지하기 위해서 |
| 7 | 압력계 | 증기의 출구 압력을 확인 |
| 8 | 차단 밸브 | 부하가 없는 상태에서 컨트롤 밸브의 최고 압력 설정을 위한 차단 밸브 |
| 9 | 진공 해소장치 | 증기의 응축으로 인한 진공 해소용 |
| 10 - 14 inc. | 스팀 트랩 스테이션 | 부하가 없는 상태의 응축수 배출을 위하여 |
| 15 | 벤트 헤드 | 낮은 속도의 재증발 증기를 안전하게 배출 |
| 16 - 20 inc. | 기수분리기, 스팀 트랩 스테이션 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | S2 | S1, S12 | S5 | S6 | 기수분리기 & 보온 자켓 | ||
| 2, 8, 10, 14, 16, 20 | 차단 밸브 | 글로브 타입 | HV3 | A3S | HV3 차단 밸브 or 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||
| 피스톤 타입 | RP31 | 피스톤 밸브 | ||||||
| 볼 밸브 타입 | M10 | M10 | 볼 밸브 | |||||
| 3, 11, 18 | 스트레나 | Fig 1 or 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 스트레나 & 필터 | |
| 4, 7 | 압력계 | 압력계 및 'U' 사이폰관 | 압력 게이지 & 온도 게이지 | |||||
| 5 | 온도조절용 감압 밸브 | DP27T | 감압 밸브 & 1차압 조절 밸브 | |||||
| 6 | 안전 밸브 | SV615 | SV73 | 안전 밸브 | ||||
| 9 | 진공 해소장치 | VB14 | VB21 | 진공 해소 장치 | ||||
| 12, 18 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | IFT53 | IFT57 | IFT54 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||
| 13, 19 | 체크 밸브 | LCV1 | LCV2 | 체크 밸브 | ||||
| 15 | 벤트 헤드 | VH | 벤트 헤드 | |||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원