급수 탱크
보일러 급수 탱크와 관련 제어 시스템
보일러 급수 탱크의 안전하고 효율적인 제어를 위해 사용하는 제품들
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 자율식 온도조절 시스템 | 급수탱크의 온도조절 |
| 2 | 스트레나 | 이물질로부터 자율식 온도조절 밸브의 보호 |
| 3 | 자율식 온도조절 시스템 | 증기분사기에 증기유량 제어 |
| 4 | 진공 해소장치 | 증기의 응축으로 인한 진공 해소용 |
| 5 | 전기식 구동기 | 보충수 밸브 작동용 |
| 6 | 보충수용 컨트롤 밸브 | 급수탱크의 보충수량의 제어하기 위한 밸브 |
| 7 | 벤트 헤드 | 낮은 속도의 재증발 증기를 안전하게 배출 |
| 8 | 자동 에어 벤트 | 탈기헤드의 공기를 배출 |
| 9 | PID 수위 컨트롤러 | 급수탱크의 수위 제어 |
| 10 | 수위 검지기 | 급수탱크의 수위 검지 |
| 11 | 증기 분사기 | 급수탱크에 증기를 효율적으로 분사 |
| 12 | 스트레나 | 이물질로부터 급수 펌프의 보호 |
| 13 | 차단 밸브 | 급수탱크 출구 급수 정지용 |
| 14 | 급수재순환 분사 시스템 | 급수탱크의 열효율을 향상시키기 위하여 |
| 15 | 재증발 증기 응축수 탈기 헤드 | 급수탱크에서 고온의 응축수와 재증발 증기를 효율적으로 혼합 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 스파이렉스 제품명 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 자율식 온도조절 시스템 | SA121 자율식 온도 조절 | 자율식 제어 | |
| 2, 12 | 스트레나 | Fig 1, 3, 12, 12G, 13, 14, 16, 16L, 33, 34 or 36 스트레나 | 스트레나 & 필터 | |
| 3 | 자율식 온도조절 시스템 | SB, KA, KB, KC 시리즈 밸브 | 자율식 제어 | |
| 4 | 진공 해소장치 | VB14, VB21 진공해소장치 | 진공 해소 장치 | |
| 5 | 전기식 구동기 | EL5600 시리즈 전기식 구동기 | 전기식 구동기 | |
| 6 | 컨트롤 밸브 | KE43, KE73 컨트롤 밸브 | 컨트롤 밸브 | |
| 7 | 벤트 헤드 | VH타입 벤트 헤드 | 벤트 헤드 | |
| 8 | 에어 벤트 | AV13, AVC32 | 에어 벤트 & 에어 엘리미네이터 | |
| 9 | 수위 컨트롤러 | LC2200 비례제어 컨트롤러 | 수위 제어 | |
| 10 | 정전용량식 수위 검지기 | LP20 정전용량식 수위 검지기, PA20 신호증폭기 | 수위 제어 | |
| 11 | 증기 분사기 | IN 시리즈 증기 분사기 | 증기 직접 분사 장치 | |
| 13 | 차단 밸브 | BSA1, BSA2 , BSA3 벨로즈 씰 스톱밸브 | 벨로즈 씰 차단 밸브 | |
| 14 | 급수재순환 분사시스템 | RFS타입 급수 재순환 분사시스템 | 급수 탱크 | |
| 15 | 재증발 증기 응축식 탈기 헤드 | DH타입 재증발 증기 응축식 탈기 헤드 | 급수 탱크 | |
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원