하부 블로우다운
다수의 보일러를 위한 블로우 다운 베셀
다수의 보일러가 설치된 곳에서 하부 블로우 다운을 자동 제어하기 위해 사용하는 제품들
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 차단 밸브 | 베셀과 블로우다운 배관의 차단 |
| 2 | 체크 밸브 | 다른 보일러로 역류를 방지 |
| 3 | 벤트 헤드 | 낮은 속도의 재증발 증기를 안전하게 배출 |
| 4 | 압력계 | 블로우다운 베셀의 압력을 확인 |
| 5 - 9 inc. | 냉각 시스템 | 고온의 블로우다운 수의 배출을 방지 |
| 10 | 드레인 밸브 | 정비를 위한 베셀에 저장된 블로우다운 수 배출용 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 스파이렉스 제품명 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 차단 밸브 | BSA 벨로즈 씰 차단 밸브 | 벨로즈 씰 차단 밸브 | |
| 2 | 보일러용 체크밸브 | DCV2B 체크 밸브 | 체크 밸브 | |
| 3 | 벤트 헤드 | VH타입 벤트 헤드 | 벤트 헤드 | |
| 4 | 압력계 | 압력계 및 'U' 사이폰관 | 압력 게이지 & 온도 게이지 | |
| 5 | 볼 밸브 | M10 볼 밸브 | 볼 밸브 | |
| 6 | 스트레나 | Fig 1, 12, 12SG, 13, 14, 16,16L 스트레나 | 스트레나 & 필터 | |
| 7 | 컨트롤 밸브 | KX51 밸브 | 자율식 제어 | |
| 8 | 체크 밸브 | LCV1, LCV2 체크밸브 | 체크 밸브 | |
| 9 | 자율식 온도조절 시스템 | SA121 자율식 컨트롤 밸브 | 자율식 제어 | |
| 10 | 드레인 밸브 | M10 볼 밸브 | 볼 밸브 | |
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원