보일러 증기 송기

자동 워밍업 밸브

주증기 라인을 긴 시간동안 자동으로 워밍 업 할 때 사용하는 제품들

자동 워밍업 밸브
 

구성품의 명칭과 용도

번호 구성품 기능
1 차단 밸브 보일러 증기 송기 차단 밸브
2 기수분리기 보일러의 증기 건도 향상
3 스트레나 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호
4 전기식 구동기 Warm-up밸브 작동
5 Warm-up 밸브 증기 시스템에 서서히 증기 공급 목적
6 압력계 증기 송기 배관에 증기 압력 확인
7 컨트롤러 Warm-up 밸브 컨트롤
8 - 13 inc. 기수분리기와 스팀 트랩  
 

구성품 목록

번호   구성품 청동 주철 구상 흑연 주철 주강 스테인레스 주강 상세 자료
1 메인 차단 밸브       BSA3   벨로즈 씰 차단 밸브
2 기수분리기       1808 또는 S5 1808SS 또는 S6 기수분리기 & 보온 자켓
3, 9 스트레나 Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 스트레나 & 필터
4 전기식 구동기 EL5600 시리즈 전기식 구동기(EL5851 보조 스위치 포함) 컨트롤 밸브
5 컨트롤 밸브     KE73 KE43   컨트롤 밸브
6 압력계 압력계 및 'U' 사이폰관 압력 게이지 & 온도 게이지
7 컨트롤러 TC10 컨트롤러 포지셔너, 컨트롤러 & 센서
8, 12 볼 밸브       M20 M20 볼 밸브
10 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩   IFT53 IFT57     스팀 트랩 성능 모니터링
11 체크 밸브 DCV1       DCV2, 3 or 4 체크 밸브

어떤 지원이 필요합니까?

현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:

  • 제품의 선정과 사이징에 대한 지원

  • 현장 방문을 통한 지원

  • 관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원