Acqua sottosatura

A qualsiasi pressione, l’acqua al di sotto della sua temperatura di saturazione viene definita sottosatura.

Ad esempio, l’acqua ad una pressione di 1 atmosfera e ad una temperatura inferiore alla temperatura di saturazione di 100°C è sottosatura. L’acqua ad una pressione di 10 atmosfere ha una temperatura di saturazione di 180° C. Per questo motivo anche l’acqua al di sotto di questa temperatura è sottosatura.

Maggiori informazioni sul vapore nel nostro corso - Che cos’è il vapore?.

Imposta le tue preferenze per queste tabelle vapore.

Nota: - Non utilizzare la virgola (,) come separatore decimale. Utilizzare il punto (.)
Esempio: 1.02 non 1,02

Steam Saturation Curve