Scaricatori di condensa termodinamici

  • Gli scaricatori di condensa termodinamici combinano affidabilità, semplicità ed efficienza di funzionamento.
  • Con una sola parte mobile - un disco in acciaio inossidabile temprato - permettono uno scarico a getto e una chiusura perfetta.
  • In grado di sopportare surriscaldamento, colpi d'ariete, condensa corrosiva, gelo e vibrazioni.
  • Uno scaricatore termodinamico è la scelta ideale per la rimozione della condensa dai sistemi di distribuzione del vapore.
Information icon

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in alcuni mercati.  Scegli il tuo Sito web nazionale Spirax Sarco o Contattaci per ulteriori informazioni.

Cosa devo fare adesso?

Find further information on Scaricatori di condensa termodinamici in the sections below, or get in touch for further assistance.

Contattaci per una consulenza da parte dei nostri ingegneri.

  • Assistenza sul dimensionamento e la scelta
  • Organizza una visita
  • Risposte e consigli sui prodotti/sulle applicazioni
  • Ricevi quotazioni e piazza ordini
 

Tabella gamme

Model TD42
S2LC S2 S3
Maximum Operating Pressure 42 bar 42 bar 42 bar
Body Rating PN16      
PN40      
PN63      
PN100      
PN250      
ANSI 300
ANSI 600      
Sizes 1/4"      
3/8"      
DN15 1/2"
DN20 3/4"  
DN25 1"    
ENP Finish      
Low Capacity Internals Standard      
Optional      
Connections Screwed      
Socket Weld
Butt Weld      
Flanged      
Integral Strainers      
Blowdown Valve Option
Replaceable Seat      
Insulating Cover Standard      
Optional
Technical Literature Literature for these products is available below
Arrow Top
 
World Icon

Corsi di Ingegneria del Vapore

I corsi illustrano i principi del vapore e del trasferimento del calore, specifici per questa sezione di prodotti.

 

Programmi di calcolo

Programma di calcolo adeguato che assiste i progettisti e gli ingegneri nella scelta e nel dimensionamento dei prodotti di cui hanno bisogno.

 
World Icon

Disegni CAD

I disegni CAD ti permettono di vedere esattamente come viene costruito il prodotto. Essi possono anche essere integrati nei tuoi schemi.

Contattaci per una consulenza da parte dei nostri ingegneri

  • Assistenza sul dimensionamento e la scelta
  • Organizza una visita
  • Risposte e consigli sui prodotti/sulle applicazioni
  • Ricevi quotazioni e piazza ordini