Scaricatori di condensa a secchiello rovesciato
- Gli scaricatori a secchiello rovesciato sono il tipo più robusto tra gli scaricatori meccanici.
- In grado di resistere ai colpi d'ariete.
- Con una valvola di non ritorno montata all'entrata, possono essere usati con vapore surriscaldato.
- Disponibili con una ampia serie di luci valvola per diverse pressioni e diversi carichi.
Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in alcuni mercati. Scegli il tuo Sito web nazionale Spirax Sarco o Contattaci per ulteriori informazioni.
Cosa devo fare adesso?
Find further information on Scaricatori di condensa a secchiello rovesciato in the sections below, or get in touch for further assistance.
Contattaci per una consulenza da parte dei nostri ingegneri.
- Assistenza sul dimensionamento e la scelta
- Organizza una visita
- Risposte e consigli sui prodotti/sulle applicazioni
- Ricevi quotazioni e piazza ordini
Tabella gamme
- Cast Iron
- Steel
- Stainless Steel
| Model | HM | 200 | S&SF | |
| Body Design Rating | PN16 | Exceeds PN16 | PN16 | |
| Sizes | DN15 1/2" | |||
| DN20 3/4" | ||||
| DN25 1" | ||||
| DN40 1 1/2" | ||||
| DN50 2" | ||||
| Connections | Screwed | |||
| Socket Weld | ||||
| Butt Weld | ||||
| Flanged | ||||
| Position | Horizontal | |||
| Vertical | ||||
| Swivel | ||||
| Options | Internal Check Valve | |||
| Internal Strainer | ||||
| Blowdown Valve | ||||
| Technical Literature | Literature for these products is available below | |||
Corsi di Ingegneria del Vapore
I corsi illustrano i principi del vapore e del trasferimento del calore, specifici per questa sezione di prodotti.
Programmi di calcolo
Programma di calcolo adeguato che assiste i progettisti e gli ingegneri nella scelta e nel dimensionamento dei prodotti di cui hanno bisogno.
Disegni CAD
I disegni CAD ti permettono di vedere esattamente come viene costruito il prodotto. Essi possono anche essere integrati nei tuoi schemi.
Contattaci per una consulenza da parte dei nostri ingegneri
- Assistenza sul dimensionamento e la scelta
- Organizza una visita
- Risposte e consigli sui prodotti/sulle applicazioni
- Ricevi quotazioni e piazza ordini