Scaricatori bimetallici

Gli scaricatori di condensa bimetallici possono conservare energia scaricando la condensa sottoraffreddata nelle applicazioni che utilizzano calore sensibile.

  • Il più robusto tra tutti gli scaricatori di condensa termostatici.
  • In grado di sopportare colpi d'ariete e condensa corrosiva
Information icon

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in alcuni mercati.  Scegli il tuo Sito web nazionale Spirax Sarco o Contattaci per ulteriori informazioni.

Cosa devo fare adesso?

Find further information on Scaricatori bimetallici in the sections below, or get in touch for further assistance.

Contattaci per una consulenza da parte dei nostri ingegneri.

  • Assistenza sul dimensionamento e la scelta
  • Organizza una visita
  • Risposte e consigli sui prodotti/sulle applicazioni
  • Ricevi quotazioni e piazza ordini
 

Tabella gamme

Model HP45
Material - Working Internals Stainless Steel
Body Design Rating Class 900 (PN150)
Sizes DN8 - 1/4"  
DN10 - 3/8"  
DN15 - 1/2"
DN20 - 3/4"
DN25 - 1/2"  
DN25 - 1"
DN40 - 1 1/2"  
DN50 - 2"  
DN80 - 3"  
DN100 - 4"  
Connections Flanged
Screwed
Butt Weld
Socket Weld
Integral Strainer
Built-in Check Valve
Built-in Erosion Deflector
Discharge Capacity Medium
Optional Blowdown Valve  
Technical Literature Literature for these products is available below
Arrow Top
 
World Icon

Corsi di Ingegneria del Vapore

I corsi illustrano i principi del vapore e del trasferimento del calore, specifici per questa sezione di prodotti.

 

Programmi di calcolo

Programma di calcolo adeguato che assiste i progettisti e gli ingegneri nella scelta e nel dimensionamento dei prodotti di cui hanno bisogno.

 
World Icon

Disegni CAD

I disegni CAD ti permettono di vedere esattamente come viene costruito il prodotto. Essi possono anche essere integrati nei tuoi schemi.

Contattaci per una consulenza da parte dei nostri ingegneri

  • Assistenza sul dimensionamento e la scelta
  • Organizza una visita
  • Risposte e consigli sui prodotti/sulle applicazioni
  • Ricevi quotazioni e piazza ordini