Spirax Sarco Italia
Fax: +39.0362.4917310
marketing@it.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/it/
Scaricatori di condensa a pressione bilanciata
Gli scaricatori di condensa termodinamici a pressione bilanciata si adattano automaticamente alle diverse pressioni del vapore
- Eccellenti capacità di sfiato dell'aria sia alla messa in servizio che durante il normale funzionamento dell'impianto.
- Grande capacità di scarico nonostante le loro dimensioni.
- Robusta costruzione delle parti interne per la massima durata.
Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in alcuni mercati. Scegli il tuo Sito web nazionale Spirax Sarco o Contattaci per ulteriori informazioni.
Cosa devo fare adesso?
Find further information on Scaricatori di condensa a pressione bilanciata in the sections below, or get in touch for further assistance.
Contattaci per una consulenza da parte dei nostri ingegneri.
- Assistenza sul dimensionamento e la scelta
- Organizza una visita
- Risposte e consigli sui prodotti/sulle applicazioni
- Ricevi quotazioni e piazza ordini
Tabella gamme
- Brass
- Carbon Steel
- Stainless Steel
| Model | BPT | |||||||||
| 13A | 13AX | 13S | 13SX | 13UA | 13UAX | 13US | 13USX | |||
| Body Design Rating | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | ||
| Sizes | DN8 - 1/4" | |||||||||
| DN15 - 1/2" | ||||||||||
| DN20 - 3/4" | ||||||||||
| DN25 - 1" | ||||||||||
| Connections | Screwed | |||||||||
| Screwed Union Inlet | ||||||||||
| Socket Weld | ||||||||||
| Butt Weld | ||||||||||
| Flanged | ||||||||||
| Strainer | Flat Type | |||||||||
| Cylindrical Type | ||||||||||
| Capsule Fill * | STD | |||||||||
| E | ||||||||||
| Internal Check Valve | ||||||||||
| Discharge Capacity | High | High | High | High | High | High | High | High | ||
| Optional | Capsule Fill * | SUB | ||||||||
| NTS | ||||||||||
| F | ||||||||||
| G | ||||||||||
| Blowdown Valve | ||||||||||
| Chrome Plated Finish | ||||||||||
| Technical Literature | Literature for these products is available below | |||||||||
Note, Capsule Fill and Operation - When placing an order always state capsule fill:
Standard Capsule - Is marked with 'STD' or 'E' for operation at approximately 12°C below steam saturation temperature.
Optionally - The capsule can be supplied for sub-cooled 'SUB' or 'F' operation at approximately 24°C below steam saturation temperature.
For critical applications the 'NTS' or 'G fill capsule should be selected which operates at approximately 4°C below steam saturation temperature.
Corsi di Ingegneria del Vapore
I corsi illustrano i principi del vapore e del trasferimento del calore, specifici per questa sezione di prodotti.
Programmi di calcolo
Programma di calcolo adeguato che assiste i progettisti e gli ingegneri nella scelta e nel dimensionamento dei prodotti di cui hanno bisogno.
Disegni CAD
I disegni CAD ti permettono di vedere esattamente come viene costruito il prodotto. Essi possono anche essere integrati nei tuoi schemi.
Contattaci per una consulenza da parte dei nostri ingegneri
- Assistenza sul dimensionamento e la scelta
- Organizza una visita
- Risposte e consigli sui prodotti/sulle applicazioni
- Ricevi quotazioni e piazza ordini