Filtri e setacci

Fig 1 and Fig 12

Filtri e setacci ad alta efficienza per un vapore di migliore qualità.

  • Concepiti per rimuovere le particelle solide dalla linea di alimentazione del vapore.
  • Riduzione dei livelli di contaminazione.
  • Mantenimento della qualità del prodotto finale
Information icon

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in alcuni mercati.  Scegli il tuo Sito web nazionale Spirax Sarco o Contattaci per ulteriori informazioni.

Cosa devo fare adesso?

Find further information on Filtri e setacci in the sections below, or get in touch for further assistance.

Contattaci per una consulenza da parte dei nostri ingegneri.

  • Assistenza sul dimensionamento e la scelta
  • Organizza una visita
  • Risposte e consigli sui prodotti/sulle applicazioni
  • Ricevi quotazioni e piazza ordini
 

Tabella gamme

Strainer type Fig 1 Fig 4 Fig 5 Fig 3 Fig 6 Fig 12
Body design rating PN16 PN16 PN16 PN25 PN25 PN25
Size DN8 1/4"            
DN10 3/8"          
DN15 1/2"  
DN20 3/4"  
DN25 1"      
DN32 1 1/4"        
DN40 1 1/2"        
DN50 2"        
DN65 2 1/2"        
DN80 3"        
DN100 4"          
DN125 5"            
DN150 6"            
DN200 8"            
DN250 10"            
Connections Screwed  
Socket Weld            
Flanged EN          
ANSI          
JIS/KS            
Geometry 'Y'      
Angle        
Straight          
Pot            
Strainer options
Blowdown / drain valve
3.1 certification            
Standard screens in stainless steel
Perforations 0.8mm
DN8 to DN80
1.6mm
DN100 to DN200
         
3.0mm            
Optional screens in stainless steel
Perforations 1.6mm
DN8 to DN80
3.0mm
DN8 to DN200
Mesh 40, 100, 200
Optional screens in monel
Perforations 0.8mm
DN8 to DN80
1.6mm
DN100 to DN200
           
3.0mm
DN8 to DN200
Mesh 100
Technical Literature Literature for these products is available below
Arrow Top
 
World Icon

Corsi di Ingegneria del Vapore

I corsi illustrano i principi del vapore e del trasferimento del calore, specifici per questa sezione di prodotti.

 
World Icon

Disegni CAD

I disegni CAD ti permettono di vedere esattamente come viene costruito il prodotto. Essi possono anche essere integrati nei tuoi schemi.

Contattaci per una consulenza da parte dei nostri ingegneri

  • Assistenza sul dimensionamento e la scelta
  • Organizza una visita
  • Risposte e consigli sui prodotti/sulle applicazioni
  • Ricevi quotazioni e piazza ordini