Valvole di arresto a soffietto

BSA3 and BSA3T
  • La migliore soluzione per le valvole di arresto on/off.
  • Soluzione vantaggiosa per l'ambiente.
  • I soffietti assicurano la completa eliminazione delle perdite dallo stelo.
  • Conformi alle più rigide legislazioni sulle emissioni.
  • Vitali per mantenere l'impianto in sicurezza.
  • Per risparmiare energia salvaguardando l'ambiente.
  • Garanzia di zero emissioni.
Information icon

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in alcuni mercati.  Scegli il tuo Sito web nazionale Spirax Sarco o Contattaci per ulteriori informazioni.

Cosa devo fare adesso?

Find further information on Valvole di arresto a soffietto in the sections below, or get in touch for further assistance.

Contattaci per una consulenza da parte dei nostri ingegneri.

  • Assistenza sul dimensionamento e la scelta
  • Organizza una visita
  • Risposte e consigli sui prodotti/sulle applicazioni
  • Ricevi quotazioni e piazza ordini
 

Tabella gamme

Model BSA1 BSA1 RPTFE BSA1B/D BSA1T BSA1T RPTFE
Valve Trim Conical Cone          
Standard Flat Disc        
Throttling plug and locking device        
Balancing Disc        
R-PTFE Soft Seat Standard Disc        
R-PTFE Soft Seat Shrottling Plug and Locking Device        
Stellite Seat          
Bellows Single ply      
Twin ply    
Sizes DN15 1/2"
DN20 3/4"
DN25 1"
DN32 1 1/4"
DN40 1 1/2"
DN50 2"
DN65 2 1/2"
DN80 3"
DN100 4"
DN125 5"
DN150 6"
DN200 8"
DN250 10"          
Connections Screwed          
Flanged
Socket Weld          
Face-to-Face
Technical Literature Literature for these products is available below
Arrow Top
 
World Icon

Corsi di Ingegneria del Vapore

I corsi illustrano i principi del vapore e del trasferimento del calore, specifici per questa sezione di prodotti.

 

Programmi di calcolo

Programma di calcolo adeguato che assiste i progettisti e gli ingegneri nella scelta e nel dimensionamento dei prodotti di cui hanno bisogno.

 
World Icon

Disegni CAD

I disegni CAD ti permettono di vedere esattamente come viene costruito il prodotto. Essi possono anche essere integrati nei tuoi schemi.

Contattaci per una consulenza da parte dei nostri ingegneri

  • Assistenza sul dimensionamento e la scelta
  • Organizza una visita
  • Risposte e consigli sui prodotti/sulle applicazioni
  • Ricevi quotazioni e piazza ordini