Spirax Sarco Italia
Fax: +39.0362.4917310
marketing@it.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/it/
Valvole di riduzione e limitazione della pressione
Sistemi di generazione del vapore ben progettati producono vapore pulito e secco da distribuire ad alta pressione - la migliore qualità del vapore al costo più basso.
Al punto di utilizzo, di solito, è necessario che il vapore abbia una minore pressione. Un controllo efficace richiede una valvola automatica in grado di ridurre con precisione la pressione del vapore, in modo affidabile e a un costo adeguato alla tua applicazione.
Tipi;
- Valvole automatiche (possono funzionare senza alimentazione esterna).
- Valvole con attuatore e segnale pneumatico.
Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in alcuni mercati. Scegli il tuo Sito web nazionale Spirax Sarco o Contattaci per ulteriori informazioni.
Cosa devo fare adesso?
Find further information on Valvole di riduzione e limitazione della pressione in the sections below, or get in touch for further assistance.
Contattaci per una consulenza da parte dei nostri ingegneri.
- Assistenza sul dimensionamento e la scelta
- Organizza una visita
- Risposte e consigli sui prodotti/sulle applicazioni
- Ricevi quotazioni e piazza ordini
Tabella gamme
- Pressure Reducing Valves
- Surplussing Valves
| Valve type | Pilot operated | Direct acting | Compact direct acting | Pneumatically actuated |
|||
| DP | DRV | BRV2 | BRV7 | SRV2 | LRV2 | SPIRA-TROL | |
| Steam Applications | |||||||
| Gas Applications | |||||||
| Liquid Applications | |||||||
| Minimal Pipeline Space | |||||||
| Minor Branch Lines | |||||||
| Major Branch Lines | |||||||
| Steam Distribution | |||||||
| Accurate Control Options | |||||||
| Variety of Control Options | |||||||
| High Capacity | |||||||
| Poor Media Conditions | |||||||
| Technical literature | Literature for these products is available below | See Control Valves | |||||
Corsi di Ingegneria del Vapore
I corsi illustrano i principi del vapore e del trasferimento del calore, specifici per questa sezione di prodotti.
Programmi di calcolo
Programma di calcolo adeguato che assiste i progettisti e gli ingegneri nella scelta e nel dimensionamento dei prodotti di cui hanno bisogno.
Disegni CAD
I disegni CAD ti permettono di vedere esattamente come viene costruito il prodotto. Essi possono anche essere integrati nei tuoi schemi.
Contattaci per una consulenza da parte dei nostri ingegneri
- Assistenza sul dimensionamento e la scelta
- Organizza una visita
- Risposte e consigli sui prodotti/sulle applicazioni
- Ricevi quotazioni e piazza ordini