Produzione e qualità

Produciamo oltre l'80% dei nostri prodotti, in una serie di stabilimenti strategicamente situati in tutto il mondo.

Queste strutture, certificate ISO 9001:2000, possono contare su significativi investimenti in formazione che ci permettono di utilizzare le migliori metodologie di produzione, con risultati di altissimo livello. Questo stesso desiderio di qualità si riflette nei nostri reparti di vendita e marketing.

La nostra strategia di produzione diretta ci consente di controllare la qualità dei prodotti e dei servizi che forniamo ai nostri clienti. I materiali che acquistiamo in ogni parte del mondo sono tracciabili e garantiscono che i nostri clienti possano avvalersi dei migliori fornitori, dal punto di vista sia tecnico che commerciale. Gran parte del lavoro di assemblaggio è automatizzato e la computerizzazione del collaudo assicura un prodotto sempre di alta qualità.

I prodotti fabbricati nei nostri stabilimenti omologati ISO 9001:2000 e destinati agli stati membri EU e EFTA sono conformi a tutte le Direttive Europee, a tutti i livelli: progettazione, approvvigionamento materiali, fabbricazione, ispezione e test.

Siamo conformi alla Direttiva sulle Apparecchiature a Pressione (PED) 97/23/EC e tutti i prodotti sono marcati CE.

Prestiamo, inoltre, la dovuta attenzione alle problematiche riguardanti salute, sicurezza e sostenibilità ambientale.

Vantaggi

  • Impianti di produzione situati strategicamente
  • Stabilimenti omologati ISO 9001:2000
  • Politica di approvvigionamento globale
  • Assemblaggio automatizzato
  • Collaudo computerizzato
  • Prodotti configurati da personale esperto, a livello sia centrale che locale
  • Attivo programma di ricerca e sviluppo