Spirax Sarco Italia
Fax: +39.0362.4917310
marketing@it.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/it/
Risparmi energetici
Facendo riferimento ai risparmi energetici realizzati da DETR, si può concludere che, in media, è possibile ottenere i seguenti risparmi:
- Distribuzione del vapore: 8%
- Generazione del vapore: 7%
- Totale: 15%
Considerando una tipica fattura annuale di combustibile di £200.000 per la generazione di vapore, è ipotizzabile un risparmio medio di £30.000 / anno.
Senza contare i risparmi conseguenti, dovuti alla riduzione del consumo di acqua e di prodotti chimici per il trattamento dell'acqua.
Incidendo sulla riduzione delle spese generali, queste economie hanno un impatto diretto sul tuo profitto.
Il consumo di vapore viene monitorato e, attraverso i nostri SSS, identifichiamo i possibili miglioramenti (in linea con le tue risorse e il tuo budget) del tuo impianto e ti aiutiamo a implementarli.
Prova il nostro Programma di calcolo dei risparmi per capire quali potrebbero essere i tuoi vantaggi.
Inizia a risparmiare adesso
Spirax Sarco dispone di tecnici esperti, in grado di offrire tutta la consulenza necessaria con i nostri audit di verifica.
Richiedi a Spirax Sarco, un sopralluogo nel tuo impianto
Richiedi informazioni sulla nostra gamma di servizi per gli impianti vapore
Principali aree di intervento per generare risparmi:
- Distribuzione del vapore
- Massimizzazione del recupero condensa
- Miglioramento della coibentazione dei tubi
- Isolamento / rimozione delle tubazioni inutilizzate
- Monitoraggio degli scaricatori di condensa
- Modifica delle tubazioni
- Eliminazione delle perdite di vapore
- Uso del rievaporato per il recupero del calore
- Generazione di vapore
- Installazione di un sistema di recupero del calore dagli spurghi
- Installazione di dispositivi automatici di controllo del TDS
- Miglioramento dell'installazione