|
|
 |
Controlli ON-OFF e sicurezze
|
Controlli di livello SENSILEVEL a
trasmissione magnetica con uno o piu interruttori elettrici
o pneumatici per comandi on-off singoli o sequenziali;
azionamento a galleggiante od a spinta idrostatica. Esecuzioni
normali, stagne ed antideflagranti, classificazioni antisismiche.
|
| Sistemi di controllo ed allarme a sonde elettroniche
funzionamento con caratteristiche di robustezza ed alta
affidabilità e versioni con auto monitoraggio anche
per funzionamento su caldaie non sorvegliate. |
|
|
Pressostati e termostati a grande ripetibilità,
affidabilità e durata, in esecuzione normale, stagna
ed antideflagrante con contatti ad ampollina di mercurio,
contatti metallici "microswitch" e circuiti speciali.
|
Valvole
di sicurezza e di sfioro per vapore, gas e liquidi
di varia natura.
Costruzioni
in accordo agli standard DIN od ASME - API con numerose
approvazioni e qualifiche di enti internazionali di
controllo per applicazioni industriali e navali.
Ampia
adattabilità alle specifiche esigenze di processo assicurata
da una vasta scelta di modelli ed esecuzioni a caratteristiche
differenziate, estesa variabilità di materiali e grande
varietà di accessori.
Gamma
di portate opportunamente distribuite su una estesa
scelta di diametri (DN da ½ a 400mm), connessioni e
pressioni di taratura (fino ad oltre 700 bar) |
|
|
Valvole di sicurezza per condizioni critiche
di impiego. Adatte per fluidi aggressivi, corrosivi e
pericolosi. Corpi parzialmente od interamente rivestiti
in PTFE e PTFE caricato carbonio, soffietti di tenuta
in teflon od in leghe altamente resistenti alla corrosione
ed alle aggressioni-chimico fisiche. Otturatori in materiali
resistenti all'usura ed alla corrosione; impiego di vetro
resistente agli shock termici e di ceramica. Corpi ricavati
da pieno per servizi pericolosi e materiali speciali quali:
Titanio, Hastelloy, Incoloy, ecc. |
Valvole di sicurezza per "Servizi
puliti, Alimentatori o Sanitari" specificamente
progettate per l'industria alimentare, farmaceutica,
biochimica, della cosmesi e per la produzione della
birra e delle bevande in genere.
L'ingegnerizzazione di questa serie
di valvole ha ottenuto l'impareggiabile "goal"
di proteggere in modo sicuro gli impianti da ogni possibile
ed indesiderata sovrapressione senza creare alcun rischio
per l'igiene del sistema, ma anzi, consolidandone ed
ampliandone l'affidabilità. Eliminazione degli spazi
morti, otturatori con "O"ring asettici, compatibilità
con specifiche FDA, gamma di connessioni asettiche,
dispositivi di sollevamento manuali od automatici per
cicli di sanitarizzazione e sterilizzazione. |
|
|
|
Rassegna Prodotti Indice
|
|
|
|