Spirax Sarco Italia
Fax: +39.0362.4917310
marketing@it.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/it/
Prodotti
Questi sono solo alcuni dei prodotti e dei sistemi che forniamo attualmente all'industria di raffinazione dello zucchero.
- Scaricatore di condensa a galleggiante FTS12
- Controlli di livello
- Pompa per condensa MFP14
- Scaricatori automatici a pompa APT10-4.5 / APT14
- Soluzione compatta di scambio termico EasiHeat™
- Flussimetri a orifizio calibrato
- Valvole di controllo SPIRA-TROL
- Valvola di intecettazione BSA
Scaricatore di condensa a galleggiante FTS12
Lo scaricatore di condensa a galleggiante FT12 è specificamente concepito per l'industria dello zucchero, per il drenaggio di evaporati multieffetto. Questo esclusivo scaricatore include un orifizio di grandi dimensioni per alti carichi di condensa, fino a una pressione differenziale di 4 bar. Un meccanismo integrato consente di variare la capacità. Lo scaricatore è fabbricato in acciaio fuso, con raccordi flangiati DN150 (6").
Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Scaricatori di condensa a galleggiante.
Controlli di livello
La nostra gamma di dispositivi di controllo a sonda, on/off o regolabili, è adatta al controllo dei livelli dei serbatoi della condensa, delle caldaie e di molte altre applicazioni.
Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa alle nostre Dispositivi di controllo del livello.
Pompa per condensa MFP14
La gamma Spirax Sarco di pompe automatiche MFP14 è concepita per rimuovere e recuperare la condensa in tutte le condizioni operative. Le pompe PN16 sono unità indipendenti azionate a vapore e disponibili, in ghisa sferoidale, acciaio o acciaio inossidabile, nelle dimensioni DN25 - DN80 x 50.
Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa alle nostre Pompe rilascio condensa.
Scaricatori automatici a pompa APT10-4.5 / APT14
Lo scaricatore APT è stato concepito per rimuovere la condensa dagli scambiatori di calore a vapore e dall'impianto di processo in tutte le condizioni operative e forma parte integrante del processo di estrazione della condensa.
L'unità funziona come uno scaricatore di condensa ma, se la pressione del sistema scende sotto la contropressione totale (condizioni di stallo), passa alla modalità attiva di pompaggio.
Due le opzioni disponibili: APT10-4.5 per carichi fino a 1 500 kg/h; APT14 o APT14HC per carichi fino a 9,000 kg/h.
Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa alle nostre Pompe rilancio condensa.
Soluzione compatta di scambio termico EasiHeat™
Questa unità compatta di scambio termico con vapore è ideale per un'ampia gamma di applicazioni per acqua calda sanitaria e di processo, da 110 kW a 1,800 kW. La parte centrale dell'unità, montata su skid, occupa solo 1.2 m3 di spazio e comprende componenti assemblati con precisione e uno scambiatore di calore a piastre TS6M di Alfa Laval.
Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Scambiatori di calore.
Flussimetri a orifizio calibrato
I nostri flussimetri a orifizio calibrato, uno degli strumenti della nostra ampia gamma di soluzioni per la misura di portata è adatto alle applicazioni di controllo dei principali processi che utilizzano il vapore. Offrono significativi vantaggi economici, rispetto ad altri tipi di flussimetri, su tubazioni di grande diametro e applicazioni che richiedono campi di misura non superiori a 4:1.
Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Flussimetri a orifizio calibrato.
Valvole di controllo SPIRA-TROL
La gamma SPIRA-TROL di valvole a globo a due vie, a singola sede con gabbia, è disponibe in una serie di materiali e misure, fino a DN100 / 4". EN o ASME/ANSI. Disponibile con una gamma di attuatori pneumatici o elettrici.
Spirax Sarco offre una gamma completa di valvole a globo, a due o tre vie, e di strumentazione per il controllo di portata, della pressione e della temperatura.
Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa alle nostre Valvole di controllo.
Valvola di intecettazione BSA
La gamma di valvole di intecettazione a soffietto di Spirax Sarco rappresenta una buona soluzione, dal punto di vista ambientale, quando si ha bisogno di valvole di intecettazione on/off.
I soffietti sigillati eliminano completamente la possibilità di fughe di vapore dallo stelo, adeguandosi alle più rigide legislazioni sulle emissioni. Questa capacità è di vitale importanza per garantire la sicurezza dell'impianto, risparmiare energia e salvaguardare l'ambiente.
Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa alle nostre Valvole di intecettazione a soffietti.