Prodotti

Questi sono solo alcuni dei prodotti e dei sistemi che forniamo attualmente alle industrie legate al settore della carta e del cartone.

 

Valvola di controllo SPIRA-TROL

SPIRA-TROL General Service Control Valve

La gamma SPIRA-TROL di valvole a globo a due vie, a singola sede con gabbia di ritenuta, è disponibile in una serie di materiali e misure, fino a DN100 / 4". EN o ASME/ANSI. Disponibile con una gamma di attuatori pneumatici o elettrici.

Offriamo una completa gamma di valvole a globo, a due o tre vie, e di strumentazione per il controllo di portata , della pressione e della temperatura.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa alle nostre Valvole di controllo.

 

Flussimetro DIVA

DIVA Flowmeter

Il flussimetro ad area variabile (DIVA) è adatto per applicazioni di controllo e misura della portata di vapore e per i sistemi di gestione dell'energia.

L'unità, integrata e di basso costo, permette un ampio margine di regolazione, una semplice messa in servizio digitale ed elimina il bisogno di apparecchiature addizionali o di trasmettitori di DP (pressione differenziale).

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Flussimetri DIVA.

 

Sistemi EasiHeat™ per acqua calda di processo

EasiHeat™ Engineered Systems for Process Hot Water

L'unità compatta di scambio termico a vapore EasiHeat™ copre un’ampia serie di applicazioni di acqua calda sanitaria e di processo, da 110 kW a 1800 kW.

L'unità base , montata su skid, prevede componenti assemblati con precisione attorno ad uno scambiatore di calore a piastre TS6M.

Sono disponibili anche sistemi personalizzati, fino a un massimo di 10 mW per requisiti speciali.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Scambiatori di calore.

 

Sistema di rilevamento della contaminazione della condensa

Condensate Contamination Detection System

La condensa di processo è un’importante fonte di risparmio energetico e può contribuire a ridurre anche il consumo di acqua e di prodotti chimici per la caldaia.

Il sistema CCD monitora la conduttività della condensa che ritorna alla caldaia e devia la condensa contaminata, per lo scarico o il recupero di calore.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Serbatoi di alimentazione.

 

Scaricatore di condensa a galleggiante FT44 / FT47

FT44 Ball Float Steam Trap

FT44 è uno scaricatore di condensa a galleggiante, in acciaio al carbonio, con dispositivo di scarico automatico dell'aria e possibilità di installare una valvola a spillo FT44-C, regolabile manualmente, da usare come dispositivo di sblocco del vapore. Disponibile nelle dimensioni DN15 - DN50, DN80 e DN100.

FT47 è uno scaricatore di condensa a galleggiante, in ghisa sferoidale, con dispositivo di scarico automatico dell'aria e possibilità di installare una valvola ad aghi FT47-C, regolabile manualmente, da usare come dispositivo di sblocco del vapore. Disponibile nelle dimensioni DN15 - DN50.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Scaricatori di condensa a galleggiante.

 

Serbatoio di rievaporazione tipo FV

Flash Vessel Type FV

Adatto per applicazioni di rievaporazione della condensa, il serbatoio tipo FV di Spirax Sarco è progettato e costruito conformemente alla normativa europea sulle apparecchiature a pressione 97 / 23 / EC. Disponibile in diverse dimensioni, le condizioni massime di progetto sono 14 bar g a 198°C.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Serbatoi di recupero del rievaporato.