Prodotti

Questi sono solo alcuni dei prodotti che forniamo ai clienti dell'industria farmaceutica.

 

Valvola di controllo per vapore pulito STERI-TROL

STERI-TROL Clean Service Control Valve

STERI-TROL è una valvola di controllo a 2 vie per vapore pulito, azionata pneumaticamente e adatta a un’ampia serie di applicazioni dell'industria farmaceutica. Il design liscio e autodrenante prevede tenute ad alte prestazioni approvate FDA, oltre che corpo e cappuccio a sgancio rapido. Conforme alle norme 3A e EHEDG, è disponibile con tutti i raccordi standard industriali, certificazione materiali e finitura superficiale.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa alle nostre Valvole di controllo.

 

Scaricatore di condensa a galleggiante FTS14

FTS14 Ball Float Steam Trap

Lo scaricatore FTS14 è uno scaricatore a galleggiante, in acciaio inossidabile austenitico, con sfiato automatico dell'aria, utilizzabile su sistemi fino a 14 bar. Lo scaricatore presenta un’eccellente resistenza alla corrosione e un piacevole aspetto estetico. Adatto per sterilizzatori, autoclavi, vasche di processo e scambiatori di calore.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Scaricatori di condensa a galleggiante.

 

Scaricatore di condensa a pressione bilanciata BT6

BT6 Balanced Pressure Steam Trap

Lo scaricatore di condensa a pressione bilanciata BT6, in acciaio inossidabile 316L, è specificamente concepito per applicazioni igieniche comprendenti barriere sterili, CIP/SIP, drenaggio automatico dei filtri del vapore, sterilizzatori e autoclavi, bioreattori e linee di vapore pulito.

Il corpo, liscio e autodrenante, è disponibile anche con finitura superficiale di 0.4 µm (16 micropollici Ra).

Per alti carichi di condensa o nei casi in cui vengono usati fluidi CIP/SIP, è disponibile una versione ad alta capacità.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Scaricatori di condensa a pressione bilanciata.

 

Filtro vapore CSF16

CSF16 Steam Filter

Il filtro del vapore CSF16 è un filtro orizzontale ad alta efficienza, usato per rimuovere dal vapore le particelle contaminanti. La sede del filtro è disponibile in acciaio inossidabile 304 o 316L. Il corpo è esternamente lucido, con finitura naturale all'interno.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Filtri

 

Valvola di sicurezza per vapore pulito SVL488

SVL488 Clean Service Safety Valve

La SVL488 è una valvola di sicurezza ad alta capacità per vapore pulito, in acciaio inossidabile e concepita conformemente agli standard AD Merkblatt A2 e TRD 421 per vapore puro e gas inerti

Adatta ad applicazioni comprendenti la protezione di caldaie a vapore, tubazioni, serbatoi a pressione, compressori e recipienti nelle industrie in cui è necessaria la conformità FDA.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa alle nostre Valvole di sicurezza.

 

Valvole a sfera sanitarie M70i e M80i

M80i Sanitary Ball Valves

M70i (1/2" - 2") e M80i (2 1/2" - 4") sono valvole a sfera in acciaio inossidabile 316L, sviluppate secondo i criteri ASME BPE per l'industria farmaceutica, delle biotecnologie ed altri settori ad alta purezza, dove batteri e depositi possono mettere a rischio la qualità del prodotto.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa alle nostre Valvole a sfera.