Prodotti

Questi sono solo alcuni dei prodotti e dei sistemi che forniamo attualmente alle industrie del settore alimentare.

 

Scaricatore di condensa a pressione bilanciata BT6

BT6 Balanced Pressure Steam Trap

Lo scaricatore di condensa a pressione bilanciata BT6, in acciaio inossidabile 316L, è specificamente concepito per applicazioni igieniche tra cui barriere di vapore, drenaggio di vasche di processo e CIP/SIP, sterilizzatori, autoclavi e drenaggio delle linee di vapore. Il corpo, liscio e autodrenante, è disponibile anche con finitura superficiale di 0.4 µm (16 micropollici Ra). Disponibile una versione ad alta capacità.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Scaricatori di condensa a pressione bilanciata.

 

Posizionatore e valvola di controllo STERI-TROL

STERI-TROL Clean Service Control Valve

STERI-TROL è una valvola di controllo a 2 vie per vapore pulito, azionata pneumaticamente e adatta a un’ampia serie di applicazioni dell'industria alimentare. Concepita nel rispetto delle norme 3A ed EHEDG, ha guarnizioni omologate FDA ed è disponibile contutte le certificazioni e tutti i raccordi standard industriali.

Per ulteriori informazioni, vai alle pagine relative a Valvole di controllo e Posizionatori, regolatori e sensori.

 

EasiHeat™

EasiHeat™

Questa unità compatta di scambio termico con vapore è ideale per un'ampia gamma di applicazioni per acqua calda sanitaria e di processo, da 110 kW a 1 800 kW. La parte centrale dell'unità, montata su skid, occupa solo 1.2 m3 di spazio e incorpora componenti assemblati con precisione a uno scambiatore di calore a piastre TS6M di Alfa Laval.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Scambiatori di calore.

 

Scaricatore di condensa a galleggiante FTS14

FTS14 Ball Float Steam Trap

Lo scaricatore FTS14 è uno scaricatore a galleggiante in acciaio inossidabile austenitico, con sfiato automatico dell'aria, utilizzabile su sistemi fino a 14 bar. Lo scaricatore presenta un’eccellente resistenza alla corrosione e un piacevole aspetto estetico. Adatto per sterilizzatori, autoclavi, vasche di processo e scambiatori di calore.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Scaricatori di condensa a galleggiante.

 

Flussimetro DIVA

DIVA Flowmeter

Il flussimetro ad area variabile (DIVA) rappresenta il prodotto ideale per qualunque sistema di gestione dell'energia e applicazione di misura della portata dal monitoraggio alle applicazioni di controllo. L'unità, integrata a basso costo, permette un ampio margine di regolazione, una semplice messa in servizio digitale ed elimina la necessitàdi apparecchiature addizionali o di trasmettitori di pressione differenziale.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Flussimetri DIVA.

 

Sistema di rilevamento della contaminazione della condensa

Condensate Contamination Detection System

La condensa di processo è un’importante fonte di risparmio energetico e può contribuire a ridurre anche il consumo di acqua e di prodotti chimici per la caldaia. Il sistema CCD monitora la conduttività della condensa che ritorna alla caldaia e devia la condensa contaminata, per scaricarla.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Serbatoi di alimentazione.