Prodotti

Questi sono solo alcuni dei prodotti che forniamo ai clienti dell'industria petrolifera e petrolchimica.

 

Collettori MSC - ASTM

MSC Manifolds - ASTM

Per la distribuzione del vapore e la raccolta della condensa, Spirax Sarco dispone di una gamma di collettori compatti, forgiati in acciaio al carbonio, dotati di valvole di intecettazione a pistone. Classificati ANSI 300, sono disponibili con 4, 8 o 12 raccordi e, per una più rapida installazione, possono essere forniti con scaricatori di condensa (a costo extra). È disponibile una versione DIN con 8 raccordi - per i dettagli, vedere la documentazione dei prodotti.

I raccordi di scarico e delle linee di tracciatura sono disponibili nelle misure DN15, DN20 e DN25. Il raccordo linea principale del vapore / recupero della condensa è DN40.

Per i dettagli su misure e collegamenti, consultare la documentazione dei prodotti.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Collettori e camicie di isolamento.

 

Soluzioni compatte di scarico della condensa a montaggio rapido

Quick Fit Compact Steam Trapping Solutions

L'esclusiva concezione dei raccordi permette di sostituire gli scaricatori di condensa in modo facile e rapido, semplicemente svitando due bulloni. Questi raccordi sono disponibili in una serie di configurazioni e possono essere utilizzati con scaricatori di condensa a montaggio rapido, scaricatori singoli o stazioni complete di scarico della condensa.

  • Le opzioni includono valvole a pistone per l'isolamento temporaneo, valvole di bypass per mantenere attivo il sistema a vapore, valvole di depressurizzazione e filtri integrati.
  • Disponibile, inoltre, una completa gamma di scaricatori di condensa complementari.

I raccordi sono disponibili con attacchi a vite, saldati e flangiati.

Nella foto: Raccordo PC45.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Raccordi girevoli e scaricatori.

 

Fig 34 Filtro

Fig 34 Strainer

La Fig 34 mostra un filtro a Y, completamente flangiato, concepito per rimuovere dalle tubazioni ruggine, calcare e altri residui. È prodotto in acciaio al carbonio, materiale ASTM. Il prodotto è disponibile con certificazione EN 10204 2. e, su richiesta, con certificazione EN 10204 3.1. per corpo e cappuccio.

Dotato di elemento filtrante di Monel o in acciaio inossidabile, il filtro è disponibile in tutte le misure, fino a DN200, flangia standard ANSI Classe 150 e 300, JIS /KS 20.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Filtri e setacci.

 

Scaricatore di condensa termodinamico UTDM42L per raccordi rapidi

UTDM42L Thermodynamic Steam Trap for use with Pipeline Connectors

UTDM42L è uno scaricatore di condensa termodinamico, completamente manutenibile, in acciaio inossidabile austenitico, con sede sostituibile. Adatto a pressioni di vapore fino a 42 bar g.

Se installato con un raccordo adeguato, lo scaricatore UTDM42L può essere facilmente rimosso senza interferire con le tubazioni, velocizzandone la sostituzione e riducendo al minimo i tempi di fermo del sistema.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Raccordi girevoli e scaricatori.

 

SIB30, SIB30H e SIB45

SIB30, SIB30H and SIB45

SIB30 e SIB30H sono scaricatori a secchiello rovesciato, tutti in acciaio inossidabile, adatti a pressioni fino a 30 bar e disponibili nelle misure DN15 - DN20, con raccordi flangiati o saldati (disponibile anche il raccordo a vite).

SIB45 è disponibile, nelle misure DN20 e DN25, per pressioni fino a 45 bar g.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Scaricatori di condensa sigillati.

 

TD62M e TD62LM

TD62M and TD62LM

TD62LM e TD62M sono scaricatori di condensa termodinamici manutenibili, per alta pressione, dotati di filtro e sede sostituibile, per facilitarne la manutenzione. Specificamente concepiti per applicazioni di drenaggio delle linee fino a 62 bar g.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Scaricatori termodinamici.

 

Eliminatore di aria e gas CA44

CA44 Air and Gas Trap

CA44S è un eliminatore di aria o gas a galleggiante in acciaio al carbonio, per pressioni fino a 40 bar. Disponibile nelle dimensioni DN40 e DN50.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Isolatori, scaricatori di condensa e accessori.

 

Gruppi preassemblati di pompaggio MFP14-PPU

MFP14-PPU Packaged Pump Skids

L'unità compatta con pompa automatica MFP14-PPU di Spirax Sarco è un sistema preassemblato, specificamente concepito per raccogliere e pompare condensa calda; di solito, restituita come acqua di alimentazione alla caldaia. L'intero sistema, completo di telaio di supporto, ha una capacità di trattamento fino a 6 000 kg/h, con battente di mandata che vanno dai 4 agli 80 metri.

Azionata da vapore o aria/gas compressi, la MFP14-PPU può essere personalizzata in modo da adattarsi a un’ampia serie di applicazioni di trattamento della condensa.

La pompa standard è fabbricata in ghisa sferoidale e acciaio fuso.

  • Su richiesta, sono disponibili versioni duplex, triplex e in acciaio inossidabile.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa alle nostre Pompe rilanciocondensa.

 

Sistemi preassemblati di scambio termico

Process Heat Exchanger Skids

Spirax Sarco dispone di un’ampia gamma di unità montate su skid, standard o personalizzate, per il pompaggio, lo scambio termico e la misurazione. Nella foto, il sistema per acqua calda e petrolio prodotto per Bergeson FPSO 'Berge Helene'.

Il primo è stato il sistema a circolazione di acqua calda da 40MW, che forniva acqua calda a 125°C e 150°C mediante scambiatori di calore che usavano, come vettore primario, vapore saturo a 40 bar g. Lo skid includeva tre pompe di circolazione dell'acqua calda, strumentazione, valvole di controllo e tutte le tubazioni.

Il secondo skid era un sistema a circolazione di olio che portava la temperatura del greggio fino a 72°C, per il successivo trattamento. Lo skid includeva uno scambiatore di calore acqua calda/petrolio greggio da 5.5MW e tre pompe a vite da 500kW, con pressione di mandata massima di 100 bar g. Lo skid è stato fornito completo di strumentazione, valvole di controllo e tubazioni.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Scambiatori di calore.