Prodotti

Questi sono solo alcuni dei prodotti e dei sistemi che forniamo attualmente agli ospedali e all'industria sanitaria.

 

Flussimetro DIVA

DIVA Flowmeter

Il flussimetro ad area variabile (DIVA) rappresenta il prodotto ideale per qualunque sistema di gestione dell'energia e applicazione di misurazione della portata ,, dal monitoraggio alle applicazioni di controllo. L'unità, integrata a basso costo, permette un ampio margine di regolazione, una semplice messa in servizio digitale ed elimina il bisogno di apparecchiature addizionali o di trasmettitori di pressione differenziale.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Flussimetri DIVA.

 

Soluzione compatta di scambio termico EasiHeat™

EasiHeat™ Compact Heat Exchange Solution

Questa unità compatta di scambio termico con vapore è ideale per un'ampia gamma di applicazioni per acqua calda sanitaria e di processo, da 110 kW a 1800 kW. La parte centrale dell'unità, montata su skid, occupa solo 1.2 m3 di spazio e incorpora componenti assemblati con precisione a uno scambiatore di calore a piastre TS6M.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Scambiatori di calore.

 

Scaricatore di condensa a galleggiante FTS14

FTS14 Ball Float Steam Trap

Lo scaricatore FTS14 è uno scaricatore a galleggiante in acciaio inossidabile austenitico, con sfiato automatico dell'aria, utilizzabile su sistemi fino a 14 bar. Lo scaricatore presenta un’eccellente resistenza alla corrosione e un piacevole aspetto estetico. Adatto a sterilizzatori, autoclavi e scambiatori di calore.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Scaricatori di condensa a galleggiante.

 

Scaricatore di condensa a pressione bilanciata BT6

BT^ Balanced Pressure Steam Trap

Lo scaricatore a pressione bilanciata BT6, in acciaio inossidabile 316L, è specificamente concepito per applicazioni igieniche, tra cui sterilizzatori e autoclavi. Il corpo, liscio e autodrenante, è disponibile anche con finitura superficiale di 0.4 µm (16 micropollici Ra). Disponibile una versione ad alta capacità.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Scaricatori di condensa a pressione bilanciata.

 

Scaricatore automatico a pompa APT10-4.5 / APT14

APT10-4.5  / APT14 Automatic Pump Trap

Lo scaricatore APT è stato concepito per rimuovere la condensa dagli scambiatori dicalore a vapore e dall'impianto di processo in tutte le condizioni operative e forma parte integrante del processo di estrazione della condensa.

L'unità funziona come uno scaricatore di condensa ma, se la pressione del sistema scende sotto la contropressione totale (condizioni di stallo), passa alla modalità attiva di pompaggio. Due le opzioni disponibili: APT10-4.5 per carichi fino a 1 500 kg/h; APT14 o APT14HC per carichi fino a 9 000 kg/h.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa alle nostre Pompe a pressione.

 

Valvola di controllo per uso generale SPIRA-TROL

SPIRA-TROL General Service Control Valve

La gamma SPIRA-TROL di valvole a globo a due vie, a singola sede con gabbia, è disponibilein una serie di materiali e misure, fino a DN100 / 4". EN o ASME/ANSI. Disponibile con una gamma di attuatori pneumatici o elettrici.

Spirax Sarco offre una completa gamma di valvole a globo, a due o tre vie, e di strumentazione per il controllo del flusso, della pressione e della temperatura.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa alle nostre Valvole di controllo.

 

Filtro vapore CSF16

CSF16 Steam Filter

Il filtro del vapore CSF16 è un filtro orizzontale ad alta efficienza, usato per rimuovere dal vapore le particelle contaminanti. La sede del filtro è disponibile in acciaio inossidabile 304 o 316L. Il corpo è esternamente lucido, con finitura naturale all'interno.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Filtri.

 

Dispositivi di controllo spurghi TDS

TDS Blowdown Controls

Durante il processo di formazione del vapore, nella caldaia permangono delle impurità. Se trascurati, questi elementi si concentrano. Un alto livello di TDS comporta problemi per l'impianto e la produzione ma un livello troppo basso provoca maggiori costi per il combustibile e i trattamenti chimici. Per mantenere la qualità del vapore, i metodi di spurgo accurati sono essenziali. Spirax Sarco produce una gamma di sistemi di controllo automatico del TDS presente nell'acqua che ne monitorano costantemente il livello e, all'occorrenza, effettuano lo spurgo.

Per ulteriori informazioni, vai alla pagina relativa ai nostri Dispositivi di controllo spurghi TDS.