Scaricatori a montaggio rapido
Gruppo di scarico del vapore ad attacco rapido (a vite)
Componenti necessari per un gruppo di scarico ad attacco rapido, a vite.
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Valvola di isolamento | isolare il gruppo di scarico dalla linea di alimentazione del vapore |
| 2 | Filtro | proteggere lo scaricatore dai residui |
| 3 | Camera sensore Spiratec | monitorare lo stato dello scaricatore |
| 4 | Scaricatore di condensa termodinamico | scaricare correttamente la condensa |
| 5 | Scaricatore di condensa a pressione bilanciata | scaricare correttamente la condensa |
| 6 | Scaricatore di condensa a secchiello rovesciato | scaricare correttamente la condensa |
| 7 | Finestra di ispezione | osservare lo stato della condensa |
| 8 | Valvola di non ritorno | evitare il riflusso |
| 9 | Valvola di isolamento | isolare il gruppo di scarico dal sistema della condensa |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Bronzo | Ghisa | Ghisa sferoidale | Acciaio | Acciaio inossidabile | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 9 | Valvola di isolamento | Tipo a globo | HV3 | A3S | Valvole di arresto HV3 o Valvole di arresto a soffietto | |||
| Tipo a pistone | RP31 | Valvole a pistone | ||||||
| Tipo a sfera | M10 | M10 | Valvole a sfera | |||||
| 2 | Filtro | Fig 1 o 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 o 16L | Filtri e setacci | |
| 3* | Camera sensore Spiratec | ST171 | ST141 | ST161 | Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa | |||
| 4 | Scaricatore di condensa termodinamico † | UTD30L | Connettori girevoli e scaricatori | |||||
| 5 | Scaricatore di condensa a pressione bilanciata | UBP30 | Connettori girevoli e scaricatori | |||||
| 6 | Scaricatore di condensa a secchiello rovesciato † | UIB30 | Connettori girevoli e scaricatori | |||||
| 7* | Finestra di ispezione † | Finestra singola, Doppia finestra, Controllo visuale †† |
Finestre di ispezione | |||||
| 6 | Valvola di non ritorno | LCV1 | LCV2 | Valvole di non ritorno | ||||
* i dispositivi 3 e 7 non sono, di solito, installati insieme - vengono illustrati per indicare la posizione.
† Se si usano gli elementi 4 o 6, l'elemento 7 dovrebbe essere installato ad almeno 1 metro a valle dello scaricatore.
†† Non serve una valvola di non ritorno a parte.
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application