Serbatoi & vasche

Riscaldamento automatico di un serbatoio con iniezione di vapore (con flangia)

Installazione raccomandata di un serbatoio con iniezione di vapore a riscaldamento automatico.

Riscaldamento automatico di un serbatoio con iniezione di vapore (con flangia)
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Valvola di isolamento isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore
2 Filtro proteggere la valvola di controllo dai residui
3 Valvola di controllo regolare il flusso di vapore all'iniettore
4 Valvola di non ritorno evitare il riflusso dell'acqua dal serbatoio
5 Dispositivo di controllo automatico regolare la valvola di controllo della temperatura dell'acqua
6 Sensore di temperatura rilevare la temperatura dell'acqua del serbatoio
7 Iniettore di vapore iniettare vapore nell'acqua del serbatoio
8 Valvola di isolamento  
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
1 Valvola di isolamento Tipo a soffietto   BSA1 BSA2 BSA3   Valvole di arresto a soffietto
Tipo a sfera       M20 M20 Valvole a sfera
2 Filtro Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 Filtri e setacci
3 Valvola di controllo KX51 KA33, KB33 o KC31   KA43, KB43 o KC43   Valvole di controllo
4 Valvola di non ritorno come rompivuoto DCV1       DCV2, 3 o 4 Valvole di non ritorno
5 Controllo automatico Sensore e attuatore SA122 Dispositivi di controllo automatici
6 Tasca sensore Tasca sensore in ottone / rame  
6 Iniettore di vapore Iniettore di vapore serie IN Iniettori di vapore
8 Valvola di isolamento       M10 M10 Valvole a sfera

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application