Serbatoi & vasche
Riscaldamento a comando pilota di un serbatoio a serpentina (a vite)
Installazione raccomandata di un serbatoio con serpentina di vapore e riscaldamento a comando pilota.
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Separatore | proteggere l'installazione dal vapore umido |
| 2 | Valvola di isolamento | isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore |
| 3 | Filtro | proteggere la valvola di controllo dai residui |
| 4 | Valvola di controllo | regolare il flusso di vapore alla serpentina del vapore |
| 5 | Valvola rompivuoto | evitare il riflusso della condensa |
| 6 | Sfiato dell'aria | eliminare automaticamente l'aria dal sistema |
| 7 | Valvola di isolamento | isolare la serpentina a fini di manutenzione |
| 8 - 12 | Gruppo di scaricatori | |
| 13 - 17 | Gruppo di scarico serpentina di vapore |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Bronzo | Ghisa | Ghisa sferoidale | Acciaio | Acciaio inossidabile | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Separatore | S2 | S1 | S5 | S6 | Separatori e camicie di isolamento | ||
| 2, 7, 8, 12, 16, 17 | Valvola di isolamento | Tipo a globo | HV3 | A3S | Valvole di arresto HV3 o Valvole di arresto a soffietto | |||
| Tipo a pistone | RP31 | Valvole a pistone | ||||||
| Tipo a sfera | M10 | M10 | Valvole a sfera | |||||
| 3, 9, 13 | Filtro | Fig 1 o 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 o 16L | Filtri e setacci | |
| 4 | Valvola di controllo della temperatura | 37D | Dispositivi di controllo automatici | |||||
| 10, 14 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo | IFT14 | Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa | |||||
| 11, 15 | Valvola di non ritorno | LCV1 | LCV2 | Valvole di non ritorno | ||||
| 5 | Valvola rompivuoto (a vite) | VB14 | VB21 | Valvole rompivuoto | ||||
| 6 | Sfiato d'aria (a vite) | AV13 | AVC32 | Sfiati ed espulsori d'aria | ||||
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application