Caldaie ad accumulo

Sistema di controllo ad azione diretta per accumulatori (a vite)

Componenti di un dispositivo di controllo della temperatura, ad azione diretta, a vite, di un accumulatore:

Sistema di controllo ad azione diretta per accumulatori (a vite)
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Valvola di isolamento isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore
2 Filtro proteggere l'installazione dai residui
3 Valvola di sovratemperatura proteggere il calorifero dalla sovratemperatura
4 Valvola di controllo controllare il flusso di vapore alla pressione richiesta
5 Sistema di controllo azionare la valvola di controllo
6 Valvola rompivuoto favorire la rimozione della condensa dalla serpentina del vapore in condizioni di stallo
7 Tasca sensore permettere di prelevare il sensore senza drenare il calorifero
8 Sistema di controllo sovratemperatura chiudere la valvola di sovratemperatura in condizioni di sovratemperatura
9 Tasca sensore permettere di prelevare il sensore senza drenare il calorifero
10 Attuatore di sovratemperatura chiudere la valvola di sovratemperatura in condizioni di sovratemperatura
11 - 15 Gruppo di scarico della serpentina vapore del calorifero  
16 Valvola di isolamento isolare la valvola rompivuoto a fini di manutenzione
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
1, 11, 15, 16 Valvola di isolamento Tipo a globo HV3     A3S   Valvole di arresto HV3 o Valvole di arresto a soffietto
Tipo a pistone       RP31   Valvole a pistone
Valvola a sfera       M10 M10 Valvole a sfera
2, 14 Filtro Fig 1 o 12 Fig 13 Fig 12SG Fig 14 Fig 16 Filtri e setacci
3, 4 Valvola di controllo SB, KA51 o KB51 KA31 o KB31       Dispositivi di controllo automatici o Valvole di controllo
5 Controllo automatico Sensore e attuatore SA121, 122, 123 o 128 Dispositivi di controllo automatici
6 Valvola rompivuoto VB14       VB21 Valvole rompivuoto
7, 9 Tasca sensore Tasca sensore in ottone / rame ????????????????????
8 Sistema di controllo Sistema di controllo tipo 130 Dispositivi di controllo automatici
10 Sezionatore di sovratemperatura Sezionatore di sovratemperatura HL10 Dispositivi di controllo automatici
12 Valvola di non ritorno LCV1     LCV2   Valvole di non ritorno
20 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo     IFT14     Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application