Presse

Pressa multipiastra

Installazione raccomandata per lo scarico della condensa.

Pressa multipiastra
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Separatore proteggere l'installazione dal vapore umido
2 Valvola di isolamento isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore
3 Filtro proteggere la valvola di controllo dai residui
4 Manometro monitorare la pressione di alimentazione del vapore alla valvola di riduzione
5 Valvola di riduzione della pressione ridurre la pressione del vapore per la pressa a piastre
6 Valvola di sicurezza proteggere le apparecchiature a valle dalla sovrapressione
7 Manometro monitorare la pressione di vapore ridotta sulla piastra
8 Valvola di isolamento impostare la valvola di riduzione in condizioni di vuoto
9 - 13 Gruppo di scaricatori  
14 Scaricatore di condensa termodinamico drenare le sezioni di piastra
15 Valvola di non ritorno evitare il riflusso della condensa nelle sezioni di piastra
16 - 19 Gruppo di scarico entrata di vapore piastre  
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
1 Separatore   S3   1808 o S5 1808 o S6 Separatori e camicie di isolamento
2, 8 Valvola di arresto a soffietto   BSA1 BSA2 BSA3   Valvole di arresto a soffietto
3 Filtro (flangiato) Fig 3 Fig 33 Fig 37SG Fig 34 Fig 36 Filtri e setacci
4, 7 Manometro Manometro 100mm di diametro con tubo sifonato a 'U' o ad anello Spirax Sarco Manometri e indicatori di temperatura
5 Valvola di riduzione della pressione     DP27E     Valvole di riduzione e limitazione della pressione
6 Valvola di sicurezza   SV73 SV607 SV604 o SV74 SVL606 Valvole di sicurezza
9, 17 Valvola di isolamento Tipo a globo HV3     A3S   Valvole di arresto HV3 o Valvole di arresto a soffietto
Tipo a pistone       RP31   Valvole a pistone
Tipo a sfera       M10 M10 Valvole a sfera
10, 19 Filtro (a vite) Fig 1 o 12 Fig 13 Fig 12SG Fig 14 Fig 16 o 16L Filtri e setacci
11 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo     IFT14     Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa
12, 15, 17 Valvola di non ritorno a pistone LCV1       LCV2 Valvole di non ritorno
14 Scaricatore di condensa termodinamico con connettore girevole e dispositivo di controllo         IUTD30 Connettori girevoli e scaricatori
18 Scaricatore di condensa termodinamico con dispositivo di controllo         ITD32 Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application