Recipienti incamiciati
Recipiente a intercapedine
Installazione raccomandata di un piccolo recipiente a intercapedine a controllo automatico della temperatura.
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Valvola di isolamento | isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore |
| 2 | Filtro | proteggere l'installazione dai residui |
| 3 | Valvola di riduzione della pressione | regolare la pressione della camicia |
| 4 | Manometro | monitorare la pressione ridotta nella camicia |
| 5 | Valvola di sicurezza | proteggere il recipiente a intercapedine dalla sovrapressione |
| 6 | Valvola di isolamento | isolare lo sfiato dell'aria dalla camicia |
| 7 | Sfiato dell'aria | eliminare l'aria dalla camicia |
| 8 - 12 | Gruppo di scaricatori |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Bronzo | Ghisa | Ghisa sferoidale | Acciaio | Acciaio inossidabile | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 6, 8, 12 | Valvola di isolamento | Tipo a globo | HV3 | A3S | Valvole di arresto HV3 o Valvole di arresto a soffietto | |||
| Tipo a pistone | RP31 | Valvole a pistone | ||||||
| Tipo a sfera | M10 | M10 | Valvole a sfera | |||||
| 2, 9 | Filtro | Fig 1 o 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 o 16L | Filtri e setacci | |
| 3 | Valvola di riduzione della pressione | BRV2 | Valvole di riduzione e limitazione della pressione | |||||
| 4 | Manometro | Manometro 100mm di diametro con tubo sifonato a 'U' o ad anello Spirax Sarco | Manometri e indicatori di temperatura | |||||
| 5 | Valvola di sicurezza | SV615 | SV53 | Valvole di sicurezza | ||||
| 7 | Sfiato dell'aria | AV13 | AVC32 | Sfiati ed espulsori d'aria | ||||
| 10 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo | IFT14 | Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa | |||||
| 11 | Valvola di non ritorno | LCV1 | LCV2 | Valvole di non ritorno | ||||
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application