Scambiatori di calore

Scambiatore di calore a piastre con scaricatore di condensa

Drenaggio della condensa in un sistema immerso con scaricatore a galleggiante.

Scambiatore di calore a piastre con scaricatore di condensa
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Controller elettronico azionare la valvola di controllo
2 Regolatore d'aria alimentare il posizionatore con aria alla giusta pressione
3 Valvola di isolamento isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore
4 Separatore proteggere l'installazione dal vapore umido
5 Filtro proteggere la valvola di controllo dai residui
6 Valvola di controllo sovratemperatura proteggere l'installazione dalla sovratemperatura
7 Valvola di riduzione della pressione ridurre la pressione del sistema
8 Manometro monitorare la pressione impostata della valvola di riduzione
9 Valvola di isolamento permettere di impostare la valvola di riduzione in condizioni di vuoto
10 Posizionatore E/P posizionare correttamente la valvola in tutte le condizioni di carico
11 Attuatore pneumatico azionare la valvola di controllo
12 Valvola di sicurezza proteggere le apparecchiature a valle dalla sovrapressione
13 Manometro monitorare la pressione di alimentazione dello scambiatore di calore
14 Valvola di isolamento isolare lo sfiato dell'aria e la valvola rompivuoto dalla linea di alimentazione del vapore
15 Valvola rompivuoto favorire la rimozione della condensa dal riscaldatore in condizioni di stallo
16 Sfiato dell'aria sfiatare l'aria dalla linea di alimentazione del vapore dello scambiatore di calore
17 Scambiatore di calore a piastre scaldare il fluido secondario con il vapore del circuito primario
18 Sensore di sovratemperatura rilevare le condizioni di sovatemperatura dell'acqua secondaria
19 Sezionatore di sovratemperatura chiudere, in caso di necessità, la valvola di sovratemperatura
20 Valvola di controllo regolare il flusso di vapore allo scambiatore di calore
21 Sensore di temperatura rilevare la temperatura dell'acqua secondaria
22 - 27 Gruppo di scarico della condensa del separatore
28 - 33 Gruppo di scarico condensa dello scambiatore di calore
34 Manometro monitorare la pressione di alimentazione del vapore
35 Valvola di isolamento isolare il flusso secondario dallo scambiatore di calore
36 Valvola di isolamento isolare il ritorno secondario dallo scambiatore di calore
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
8, 13, 32 Manometro Manometro 100 mm di diametro con sifone a 'U' o ad anello Manometri e indicatori di temperatura
2 Filtro dell'aria / Regolatore Regolatore d'aria/Filtro ad alta efficienza Spirax-Monnier MPC2 Filtri/Regolatori
10 Posizionatore E/P Posizionatore elettropneumatico SP200 Posizionatori, controller e sensori
11 Attuatore pneumatico Attuatore pneumatico serie PN9000 Attuatori pneumatici
20 Valvola di controllo     KE73 KE43 KE63 Valvole di controllo
12 Valvola di sicurezza   SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606 Valvole di sicurezza
1 Controller elettronico Controller serie SX25, SX75 Posizionatori, controller e sensori
4 Separatore   S3   S5, S7 S6, S8 Separatori e camicie di isolamento
3, 9 Valvola di arresto a soffietto   BSA1 BSA2 BSA3   Valvole di arresto a soffietto
5, 25, 30 Filtro Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 Filtri e setacci
7 Valvola di riduzione della pressione     DP27     Valvole di riduzione e limitazione della pressione
16 Sfiato dell'aria AV13     AVC32   Sfiati ed espulsori d'aria
15 Valvola rompivuoto VB14       VB21 Valvole rompivuoto
6 Valvola di controllo   KA33 o KB33   KA43, KB43 o KC43   Valvole di controllo
19 Sezionatore di sovratemperatura Sezionatore di sovratemperatura HL10 Dispositivi di controllo automatici
18 Sistema di controllo Sistema di controllo tipo 130 Dispositivi di controllo automatici
21 Sensore di temperatura Sensore di temperatura EL2200 Valvole di controllo
23, 28 Valvola di non ritorno a disco DCV1       DCV2, 3 o 4 Valvole di non ritorno
14, 22, 26, 27, 31, 33, 34 Valvola a sfera       M10 o M20 M10 o M20 Valvole a sfera
24, 29 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo   IFT53 IFT57 IFT54   Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa
17 Scambiatore di calore a piastre           Valvole a sfera

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application