Scambiatori di calore
Scambiatore di calore a piastre con dispositivo di controllo del livello della condensa
Scambiatore di calore a pressione costante di vapore e valvola di controllo del livello della condensa.
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Valvola di isolamento | isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore |
| 2 | Separatore | proteggere l'installazione dal vapore umido |
| 3 | Filtro | proteggere la valvola di controllo dai residui |
| 4 | Valvola di controllo sovratemperatura | proteggere l'installazione dalla sovratemperatura |
| 5 | Manometro | monitorare la pressione di alimentazione del vapore |
| 6 | Valvola di riduzione della pressione | ridurre la pressione del sistema |
| 7 | Manometro | monitorare la pressione impostata della valvola di riduzione |
| 8 | Valvola di sicurezza | proteggere le apparecchiature a valle dalla sovrapressione |
| 9 | Valvola di isolamento | monitorare la pressione impostata della valvola di riduzione |
| 10 | Valvola rompivuoto | favorire la rimozione della condensa dal riscaldatore in condizioni di stallo |
| 11 | Sfiato dell'aria | sfiatare l'aria dalla linea di alimentazione del vapore dello scambiatore di calore |
| 12 | Valvola di isolamento | isolare lo sfiato dell'aria e la valvola rompivuoto dalla linea di alimentazione del vapore |
| 13 - 18 | Gruppo di scarico della condensa del separatore | |
| 19 | Sezionatore di sovratemperatura | chiudere, in caso di necessità, la valvola di sovratemperatura |
| 20 | Sensore di sovratemperatura | rilevare le condizioni di sovatemperatura dell'acqua secondaria |
| 21 | Sensore di temperatura | rilevare la temperatura dell'acqua secondaria |
| 22 | Valvola di isolamento | isolare il flusso secondario dallo scambiatore di calore |
| 23 | Controller elettronico | azionare la valvola di controllo |
| 24 | Attuatore pneumatico | azionare la valvola di controllo |
| 25 | Posizionatore E/P | posizionare correttamente la valvola in tutte le condizioni di carico |
| 26 | Valvola di equilibratura | equilibrare il flusso nel bypass con lo scambiatore di calore |
| 27 | Valvola di isolamento | isolare il ritorno secondario dallo scambiatore di calore |
| 28 - 34 | Gruppo di scarico condensa dello scambiatore di calore | |
| 35 | Scambiatore di calore a piastre | riscaldare il fluido secondario |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Bronzo | Ghisa | Ghisa sferoidale | Acciaio | Acciaio inossidabile | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5, 7 | Manometro | Manometro 100 mm di diametro con tubi sifonati a 'U' o ad anello | Manometri e indicatori di temperatura | |||||
| 24 | Posizionatore | Posizionatore elettropneumatico SP200 | Posizionatori, controller e sensori | |||||
| 23 | Attuatore pneumatico | Attuatore pneumatico serie PN9000 | Attuatori pneumatici | |||||
| 29 | Valvola di controllo | KE71 | KE71B | Valvole di controllo | ||||
| 8 | Valvola di sicurezza | SV615 | SV73 | Valvole di sicurezza | ||||
| 22 | Controller elettronico | Controller serie SX25, SX75 | Posizionatori, controller e sensori | |||||
| 2 | Separatore | S2 | S1 | S5 | Separatori e camicie di isolamento | |||
| 1, 9 | Valvola di arresto a soffietto | A3S | Valvole di arresto a soffietto | |||||
| 3, 16, 31 | Filtro | Fig 12 | Fig 12 | Fig 14 | Fig 16 o 16L | Filtri e setacci | ||
| 6 | Valvola di riduzione della pressione | DP27 | Valvole di riduzione e limitazione della pressione | |||||
| 11 | Sfiato dell'aria | AV13 | AVC32 | Sfiati ed espulsori d'aria | ||||
| 10 | Valvola rompivuoto | VB14 | VB21 | Valvole rompivuoto | ||||
| 4 | Valvola di controllo | SB, KA51, KC51 o KB51 | KC31, KA31 o KB31 | Dispositivi di controllo automatici o Valvole di controllo | ||||
| 18 | Sezionatore di sovratemperatura | Sezionatore di sovratemperatura HL10 | Dispositivi di controllo automatici | |||||
| 19 | Sistema di controllo | Sistema di controllo tipo 130 | Valvole di controllo | |||||
| 20 | Sensore di temperatura | Sensore di temperatura EL2200 | Valvole di controllo | |||||
| 14, 28 | Valvola di non ritorno a pistone | LCV1 | LCV2 | Valvole di non ritorno | ||||
| 12, 13, 17, 21, 26, 27, 32 | Valvola a sfera (a vite o flangiata) | M10 | M10 | Valvole a sfera | ||||
| 33 | Scambiatore di calore a piastre | Valvole a sfera | ||||||
| 35 | Valvola di equilibratura | BSA1T | BSA2T | BSA3T | BSA6T | Valvole di arresto a soffietto | ||
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application