Scambiatori di calore

Scambiatore di calore con raffreddamento del rievaporato e drenaggio attivo

Recupero di energia dalla condensa con un serbatoio e un raffreddatore del rievaporato.

Scambiatore di calore con raffreddamento del rievaporato e drenaggio attivo
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Separatore proteggere la valvola di reintegro del vapore dal vapore umido
2 Valvola di isolamento isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore
3 Filtro proteggere la valvola di controllo dai residui
4 Valvola di controllo automatica regolare il flusso di vapore allo scambiatore di calore
5 Valvola di non ritorno evitare l'introduzione di aria nel sistema della condensa
6 Controllo della temperatura rilevare e controllare la temperatura dell'acqua in uscita dal riscaldatore
7 - 12 Gruppo di scarico della condensa del separatore
13 Sfiato dell'aria sfiatare l'aria dal sistema della condensa
14 Valvola di isolamento isolare lo scambiatore di calore dal serbatoio di rievaporazione
15 Filtro proteggere lo scaricatore di condensa del riscaldatore dai residui
16 Valvola di non ritorno evitare il riflusso dello scaricatore di condensa della pompa
17 Valvola di isolamento isolare il gruppo di scarico dal serbatoio di rievaporazione
18 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico drenare la condensa dallo scambiatore di calore
19 Valvola di non ritorno visibile evitare il riflusso della condensa
20 Serbatoio di rievaporazione separare il rievaporato e la condensa dal riscaldatore
21 - 24 Gruppo di scarico linea di alimentazione vapore
25 Valvola di isolamento isolare la pompa dalla linea di alimentazione del vapore
26 Valvola di non ritorno assicurare il flusso direzionale attraverso la pompa
27 Pompa per la condensa pompare la condensa dal serbatoio
28 Valvola di non ritorno assicurare il flusso direzionale attraverso la pompa
29 Valvola di isolamento isolare la pompa dalla linea della condensa
30 Valvola di scarico drenare la pompa e il tubo della condensa a fini di manutenzione
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
1 Separatore   S3   S5, S7 S6, S8 Separatori e camicie di isolamento
2 Valvola di arresto a soffietto   BSA1 BSA2 BSA3   Valvole di arresto a soffietto
3 Filtro (flangiato) Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 Filtri e setacci
4 Valvola di controllo (flangiata)   KA33 o KB33   KA43 o KB43 o KC43   Valvole di controllo
6 Dispositivo di controllo automatico Sensore e attuatore SA121 o SA128 Dispositivi di controllo automatici
7, 10, 12, 14, 17, 21, 24, 28, 29 Valvola a sfera       M10 M10 Valvole a sfera
5, 8, 16 Valvola di non ritorno a pistone LCV1     LCV2   Valvole di non ritorno
9, 18, 23 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo     IFT14     Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa
11, 15, 22 Filtro (a vite) Fig 1, o 12   Fig 12SG Fig 14 Fig 16 Filtri e setacci
13 Sfiato dell'aria AV13     AVC32   Sfiati ed espulsori d'aria
20 Serbatoio di rievaporazione Serbatoio di rievaporazione tipo FV Dispositivi di controllo spurghi TDS
25, 27 Valvola di non ritorno a disco DCV1       DCV2, 3 o 4 Valvole di non ritorno
26 Pompa automatica Pompa automatica MFP14 Pompe a pressione
19 Valvola di non ritorno visibile Controllo visuale Finestre di ispezione

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application